Veios lineares de precisão drylin® R

Veios de precisão em várias versões para aplicações lineares

Veios lineares de precisão

Veios lineares de precisão drylin® R para aplicações lineares
  • Alumínio anodizado duro
  • Também em aço, aço inoxidável cromoduro
  • 6-60 mm de diâmetro exterior
Comprar veios lineares de precisão

Veios lineares com suporte

Veios lineares de precisão drylin® R com suporte
  • Alumínio anodizado
  • Também em aço ou aço inoxidável
  • Com suporte integral ou parcial
Comprar veios de precisão com suporte

Veios lineares de precisão em aço inoxidável

Veios lineares de precisão em aço inoxidável drylin® R
  • Diâmetros de 6 mm a 50 mm
  • Também endurecidos
  • Elevada resistência à corrosão
Comprar veios de precisão em aço inoxidável

Sistemas lineares drylin® R configurados em 5 passos

Com o configurador de guias lineares drylin®, pode configurar a sua guia linear drylin® R de acordo com a sua aplicação e, ao mesmo tempo, calcular a duração de vida do sistema linear com veios de precisão.
Configurar o sistema completo drylin® R
Configurar guia linear

Guias lineares redondas drylin® R

As principais vantagens:

  • Veios em alumínio anodizado para um desempenho ideal
  • Veios em aço inoxidável macio para elevada resistência à corrosão
  • Veios em aço e aço inoxidável endurecido
  • Veios em carbono isentos de metal
  • Veios lineares com ou sem suporte

Veios lineares leves em carbono

Os veios fabricados em compósitos CFK são especialmente leves e fortes

Os veios lineares em carbono são muito mais leve do que veios lineares em alumínio ou aço inoxidável. Os veios em carbono são utilizados sempre que seja necessário reduzir o peso nas máquinas e equipamentos.
A transparência aos raios X é outra vantagem da fibra de carbono. Desta forma, o material é muito utilizado em tecnologia médica ou de medição.
  • Extremamente leves
  • Transparentes a raios X
  • Força e resistência elevadas
  • Não metálicas
  • Não magnéticas
Comprar veios em fibra de carbono
Veios lineares de precisão em carbono

Suportes de veios para veios lineares drylin® R

Para a montagem de veios lineares paralelos

  • Material: alumínio
  • Versão móvel ou fixa (com furo passante)
  • Para veios com diâmetros de 8 mm a 40 mm
Comprar suportes de veios
Suportes de veios para veios lineares drylin® R

Suporte simples de veios para veios lineares drylin® R

Montagem fácil, fixação segura

A igus® oferece os suportes dos veios drylin® R em versões diferentes e para veios com diâmetros de 6 mm a 60 mm, dependendo do design.
  • Tipo normal para diâmetros de 8 mm a 60 mm
  • Tipo compacto para diâmetros de 6 mm a 50 mm
  • Tipo estreito para diâmetros de 8 mm a 40 mm
  • E como suporte de veio com flange com diâmetros de 12 mm a 50 mm
Comprar suportes de veios
Suporte simples de veios para veios lineares drylin® R



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h