Unidade linear excede a duração de vida necessária em mais de 2x

No teste número 428 do laboratório de testes da igus®, as características de desgaste do módulo linear acionado por fuso especial foram testadas num teste de duração de vida. O módulo linear acionado por fuso especial foi configurado e testado em funcionamento contínuo, com os seguintes parâmetros de teste:

Parâmetros de teste:

Curso: 315 mm

Carga: 250 N (radial, central)

Velocidade: 0,22 m/seg

Tempo de pausa: 1 seg

Fuso: rosca de passo rápido, 10 x 25 mm

Porca: SWZ-W-3008 (comprimento de 30 mm)

Configuração do teste: posição de instalação horizontal Configuração do teste: posição de instalação horizontal

Resultado do teste:

Número de ciclos atingidos até paragem: 544.000 ciclos

Folga axial após teste: aprox. 0,6 mm

Binário após teste: 0,8 Nm


A unidade linear continuava em funcionamento quando o teste foi interrompido.
Consumo de energia durante a execução do teste: 1. Eletricidade (A) | 2. Número de ciclos Consumo de energia durante a execução do teste: 1. Eletricidade (A) | 2. Número de ciclos

Conclusão:

A unidade linear excedeu a duração de vida necessária em mais de 2x. Em vez dos 200.000 ciclos exigidos, foram alcançados 544.000 ciclos e o teste foi interrompido.
Fuso/suporte de fuso, "solução de anel de pistão" após teste Fuso/suporte de fuso, "solução de anel-guia" após teste