Carbono de elevada resistência fabricado através do processo de pultrusão
Sistema de guias lineares drylin® W tribologicamente otimizado em carbono
Carruagem de plástico maciço em iglidur® L250 isenta de lubrificação
Extremamente leve: 25% mais leve do que o alumínio e 75% mais leve do que o metal
Disponível como guia linear ou com acionamento (fuso/correia dentada)
Robustez e resistência elevadas
Suportes das ponteiras com rolamentos xiros® que funcionam a seco, com esferas em vidro ou plástico
Perfil de carbono extremamente leve e resistente
Tribologicamente otimizada
Carruagem de plástico maciço em iglidur® L250
Totalmente não metálico
Acionamento por correia dentada de neopreno com reforço de fibra de vidro
Comprimento máx. do curso de 1000 mm
Perfil drylin® W em fibra de carbono
Acionamento: fuso trapezoidal ou de passo rápido
Versão mais leve com carbono, plástico maciço, fuso de alumínio
Muito leve devido a veios ocos de carbono e plástico maciço
Ideal para soluções de múltiplas carruagens e sentido de movimento
Configurável com acessórios para ajuste manual e
elétrico
Muito leve devido à geometria do veio oco
Guia oca para linhas de abastecimento
superfície UCU (unidirecional/bobinagem cruzada/unidirecional)
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h