Perguntas frequentes - anéis rotativos deslizantes


Aqui, compilámos as perguntas mais frequentes sobre os nossos anéis rotativos iglidur PRT. Se tiver mais perguntas sobre os nossos anéis rotativos deslizantes, não hesite em nos contactar.
 
Entre agora em contacto connosco sem qualquer compromisso
Anéis rotativos deslizantes PRT-04

Perguntas frequentes sobre os anéis rotativos deslizantes iglidur PRT


Existem anéis rotativos PRT para utilização em ambientes ESD ou ATEX? Os anéis rotativos PRT são condutores de eletricidade?

Para utilização em zonas ESD ou ATEX, recomendamos a utilização de anéis rotativos iglidur PRT com anéis em aço inoxidável e elementos deslizantes em iglidur F2.

Os anéis rotativos PRT são adequados para utilização em contacto com alimentos?

Sim. Estão disponíveis anéis rotativos iglidur PRT em conformidade com FDA com elementos deslizantes iglidur A180 e anéis em aço inoxidável.

Qual é a carga mais pesada a que posso sujeitar os anéis rotativos iglidur PRT?

Isto depende do tamanho do anel rotativo. A carga máxima permitida nos atuais iglidur PRTs de maior dimensão, PRT-01-300, é de 150kN estática numa direção axial, o que corresponde a um peso de 15t. Durante o movimento, a carga admissível é de 90kN. Para o modelo mais pequeno, o PRT-02-20 - para aplicações com pequena carga e simultaneamente de custo reduzido - a carga máxima é de 13kN estática e de 4kN dinâmica.

Qual é a velocidade máxima possível para os anéis rotativos PRT?

A velocidade máxima depende do tamanho. No anel rotativo iglidur PRT de maior dimensão, o PRT-01-300, é de 50rpm; no mais pequeno, o PRT-01-20, é de 300rpm.

Quais são as tolerâncias dos anéis rotativos PRT?

A tolerância dos PRTs é independente do tamanho e é de 0,25 milímetros, tanto radial como axialmente.

A deslocação axial também é independente do tamanho e indica a diferença máxima de altura num ciclo. A sua soma é de 0,1 milímetros. A deslocação radial indica a deflexão máxima na direção radial durante uma rotação e é de 0,2 milímetros, independentemente do tamanho.

Quais são as diferenças entre um PRT-01, -02, -03 e -04?

We can offer you four different PRT slewing ring series. Each series has its own strengths.
 
The PRT-01 is the classic slewing ring bearing. Due to its robust construction, it is characterised by a high torsional strength, and is the most durable PRT. The variety of designs ranges from a stainless-steel version with iglidur® F2 sliding elements for ESD conformity to different gearings.
 
The PRT-02 was developed to save as much weight as possible. With an outer ring made of anodised aluminium and two iglidur® J4 collar clamps, it is the lightest PRT slewing ring bearing, and also very resilient and rigid.
 
The PRT-03 was specifically designed for the low-cost market. Through consistent downsizing, an additional design has been created that relies even more on plastic. This economises on costs, but not on performance.
 
The PRT-04 is the high performer in our product range. It is 60% lighter, 50% more compact and 20% more cost-effective than PRT-01. In addition, you will benefit from an extensive and ever-growing modular system. 

É possível acionar um anel PRT com um motor?

In our product range, you can find different slewing rings with drive for robot joints.

In addition, we offer four different gears of the outer ring for our PRT-01 and PRT-04 slewing ring bearings. For a toothed belt drive, you can choose between the conventional toothed belt profiles T10, AT10 or HTD8M. Furthermore, a classic spur gearing according to DIN 3967 is available.
 
For an even more compact design, the PRT-04 is also available with a toothed inner ring according to DIN3967.

O diâmetro 300mm é o maior diâmetro disponível?

Sim, 300 milímetros é o maior diâmetro disponível. No entanto, é possível adquirir elementos deslizantes universais para a série PRT-01, que são adequados para anéis rotativos com um diâmetro de 500 a 5.000 milímetros.

Posso combinar os diferentes modelos de anéis PRT uns com os outros?

Yes, you can. Our PRT-04 modular system is continuously growing, and gives you the possibility to combine different functions. Please contact us in this case. Choose your preferred means of contact and ​let us advise you without obligation and in detail​.


Existem alguns requisitos para a superfície na zona de aparafusamento?

Sim, a superfície plana deve ser de 0,05 milímetros e deve ter uma dureza de, pelo menos, HBW 50.

Tem mais alguma questão? Pode contactar-nos sem qualquer compromisso.

Entre agora em contacto connosco sem qualquer compromisso


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h