igutex TX3

O maratonista para as cargas mais elevadas

igutex® TX3 – Com elevada resistência ao desgaste

A engenharia nas máquinas agrícolas e de construção exige uma duração de vida especialmente longa e uma elevada fiabilidade operacional. O igutex® TX3 foi concebido para ser isento de lubrificação. Permite eliminar os tempos de paragem das máquinas causados por lubrificação insuficiente, reduzindo os custos e beneficiando o ambiente. 

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Desgaste reduzido em funcionamento a seco com cargas extremas​ 
Redução do custo

Redução do custo

  • Isentos de lubrificação e de manutenção 
Provas dadas

Provas dadas

  • Testados no laboratório de testes da igus até 100MPa e 0,01m/s em oscilação 
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Elevada duração de vida graças ao baixo desgaste; não é necessária lubrificação adicional 
A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Mais informações.

Breve apresentação das novidades

Catálogo interativo dos novos produtos

Catálogo interativo dos novos produtos Além da apresentação dos produtos com dados técnicos, dimensões e imagens, o catálogo interativo contém links para a loja online, manuais técnicos, publicações em blogs e vídeos explicativos.
Ir para catálogo interativo

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados Saiba mais sobre os nossos materiais. A caixa de amostra contém 39 casquilhos auto-lubrificados e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Encomende agora gratuitamente!

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe De que são feitos os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h