Obtenha rodas dentadas impressas em 3D

Três passos levam-no do design à roda dentada

Pode ter à mão um modelo CAD de roda dentada, ou pode conhecer apenas as dimensões, mas de qualquer forma, a nossa ferramenta online gratuita e sem registo permite-lhe encomendar uma roda dentada personalizada e resistente em poucos minutos. 
Desenhe um CAD de rodas dentadas no configurador

Desenhar um modelo de roda dentada

O nosso configurador CAD gratuito permite-lhe desenhar rodas dentadas em menos de 60 segundos. Basta descarregar o ficheiro STEP para posterior processamento para impressão 3D. Pode saber mais sobre a configuração nas instruções do configurador de rodas dentadas.
Configure as rodas dentadas aqui
Calcule a duração de vida da roda dentada

Calcule a duração de vida da roda dentada

Tendo em conta os parâmetros de aplicação, quanto tempo durará a roda dentada? Basta introduzir todos os dados da aplicação (velocidade, carga, componente de contacto, etc.) e determinar a duração de vida. Mais informações sobre ferramenta de cálculo de duração de vida.
Calcule a duração de vida da roda dentada aqui
Obtenha uma roda dentada impressa em 3D

Obtenha rodas dentadas impressas

Basta arrastar e largar o ficheiro STEP/STP para o modelo acabado ou selecioná-lo a partir de uma pasta no serviço de impressão 3D para o carregar. O material e o acabamento podem ser selecionados aqui. Os preços e os prazos de envio estão disponíveis imediatamente. Como funciona o serviço de impressão 3D.
Encomendar roda dentada impressa em 3D

Tenha uma roda dentadas fabricada de acordo com as dimensões ou desenho

Pode ter rodas dentadas resistentes feitas de polímeros autolubrificados de elevada performance fabricados no serviço de impressão 3D da igus. O fabrico leva apenas um a três dias, e em casos urgentes pode mesmo ser concluído de um dia para o outro. Não há custos de ferramentas ou quantidades mínimas de encomenda, pelo que podem ser fabricados lotes até 10.000 rodas dentadas complexas economicamente vantajosas.  
 
Além do serviço de impressão 3D, oferecemos serviços úteis para o fabrico de rodas dentadas::
► Se já tiver um modelo 3D acabado, pode utilizar a ferramenta de cálculo de duração de vida de rodas dentadas para verificar a duração de vida do seu equipamento, feito de materiais iglidur e receberá os parâmetros de aplicação para fazer os ajustes necessários. 
► Se ainda não tiver um modelo CAD, pode desenhar rodas dentadas em apenas alguns cliques e em menos de 60 segundos no configurador CAD online.  
Instruções passo a passo em vídeo: veja como é fácil ter um equipamento resistente fabricado.

Rodas dentadas impressas em 3D em polímeros iglidur de elevada performance

► Duração de vida previsível
► É possível criar qualquer geometria : formatos especiais e peças de substituição
► Geometria do dentado otimizada para uma maior duração de vida
► Autolubrificadas: funcionamento a seco graças aos lubrificantes sólidos
 
Duram até 5 vezes mais do que as rodas dentadas em polímeros normais
Testadas e comprovadas: as rodas dentadas em iglidur têm uma duração de vida consideravelmente mais longa do que as rodas dentadas maquinadas ou injetadas em plásticos normais.

Qual o material é melhor para cada tipo de roda dentada? 

  • O iglidur I3  é caracterizado pela elevada capacidade de carga, é adequado para engrenagens retas e cónicas, e pode ser utilizado  para todos os outros  tipos de rodas dentadas.
  • O iglidur I6  tem propriedades de deslizamento otimizadas e é, portanto, ideal para engrenagens helicoidais ou outras rodas dentadas onde é exigida a conformidade com as normas alimentares
  • O iglidur I8-ESD é adequado para rodas dentadas onde as propriedades ESD são necessárias, como por exemplo para ATEX 
Rodas dentadas em polímero impressas em 3D

Testes de desgaste de rodas dentadas em polímero

Testes de desgaste de impressão 3D

Os polímeros iglidur são mais resistentes ao desgaste do que o PLA, ABS e outros materiais e processos de fabrico
Informação sobre a impressão 3D na igus

Porquê optar pela impressão 3D na igus?

Mais informação sobre
  • os nossos materiais
  • processos aditivos
  • Serviços e apoio
Novidades de impressão 3D

Novidades da impressão 3D

Inovações na área da impressão 3D industrial. Novos produtos e serviços para o fabrico aditivo com polímeros resistentes ao desgaste.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h