Poder de equipa na sala limpa

Juntamente com a e-skin flat, o CFCLEAN forma uma equipa forte para utilização na indústria de semicondutores, fabrico de ecrãs ou tecnologia médica. De forma a tornar o cabo mais leve e flexível, o revestimento exterior foi dispensado. A e-skin flat desempenha esta função. Por conseguinte, o CFCLEAN só pode ser utilizado em conjunto com a e-skin flat. O desenho modular facilita a substituição de câmaras individuais ou estruturas entrançadas.

► Elevada fiabilidade  
► Disponíveis em stock

Configurador e-skin® flat com CFCLEAN

Configure e solicite o seu cabo CFCLEAN com o sistema de guiamento de cabos e-skin flat associado, em apenas alguns passos.

Configurar agora

e-skin flat rápida

As vantagens do CFCLEAN

Ao retirar o revestimento exterior, é 39% mais fino e 43% mais leve. Garantimos uma duração de vida de 20 milhões de ciclos com um raio de 70mm. No teste ainda em curso (número 5497) poderia atualmente atingir um desempenho intermédio de 50 milhões de cursos.
O desenho modular faz com que seja muito fácil substituir as câmaras ou as estruturas entrançadas. A combinação CFCLEAN e s-skin flat tem uma certificação de sala limpa Classe 1.

Vasta gama também para este cabo

Para cumprir vários requisitos, o CFCLEAN foi concebido como um cabo de dados, BUS, de comando e potência, bem como uma mangueira pneumática. 

Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra gratuita.
Peça uma amostra grátis aqui
Todos os CFCLEAN

Certificação UL

Garantia de 36 meses e verificação UL

Oferecemos uma garantia de 36 meses para os nossos cabos com confiança, pois somos capazes de realizar previsões fiáveis quanto à sua duração de vida graças aos mais de 30 anos de experiência no nosso laboratório de testes com 3.800 m² e às 700 experiências realizadas simultaneamente. A igus é agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para cabos chainflex.

O que há de novo nos CFCLEAN?