Cabos de potência TC-ER CF33.UL

CF33.UL

Diretamente das calhas articuladas para as esteiras porta-cabos


chainflex® CF33.UL - cabos flexíveis de potência, exclusivos e certificados pela UL, para utilização em calhas articuladas e esteiras.

Os CF33.UL têm certificação UL e são, por isso, os primeiros cabos de potência deste tipo para utilização permanente em calhas articuladas para movimento. A vantagem para o cliente é que os cabos podem simplesmente ser guiados ao longo dos sistemas porta-cabos após a calha articulada, sem necessidade de um ponto de ligação entre a calha e o suporte. Estes cabos de potência, a gama chainflex inclui também um cabos de potência com malha em PVC.
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Um cabo para as esteiras porta-cabos e para as calhas articuladas com garantia de 10 milhões de ciclos
Melhoria técnica

Redução do custo

  • Redução do tempo de paragens evitando utilização de cabos sem qualificação para calhas
Provas dadas

Provas dadas

  • Testado no laboratório chainflex® e aprovado pela UL
  • Calcular a duração de vida dos cabos individualmente para cada aplicação online igus.pt/chainflexlife
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Evitar o duplo armazenamento de cabos para as calhas articuladas e para a instalação fixa

Dados técnicos

Art. n.ºNúmero de condutores e secção Diâmetro exteriorÍndice de cobrePeso
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14,0144279
CF33.UL.40.04(4G4.0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6.0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04(4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04(4G25)C32,011731783