Melhore a performance técnica e reduza os custos com os varões e placas iglidur da igus

poupe já
Determine o seu potencial de poupança AGORA*
 
*Quer a nível de poupança de tempo ou de custos na instalação, seleção, projeto, etc., ou em melhorias técnicas, através da facilidade de instalação, duração de vida, etc., se não formos capazes de lhe garantir uma economia ou melhoria técnica, recomendaremos uma solução alternativa.
 

 

Mude agora para os varões e placas iglidur
 
 
O sobredimensionamento é uma coisa do passado. Os melhores varões e placas não têm de ser os mais caros.
Encontre rapidamente os varões e placas iglidur com a melhor relação preço-performance para a sua aplicação.

Melhoria técnica

Melhoria técnica
  • O iglidur® HLW oferece um coeficiente de atrito até 50% menor quando comparado com o PEEK e o PPS
  • O iglidur® HLW funciona muito bem em ambientes de elevada humidade ou debaixo de água
  • O iglidur® HLW pode ser utilizado a temperaturas de +200 °C
  • O iglidur® HLW é altamente resistente a químicos

Redução no custo

Redução no custo
  • O iglidur® HLW é aproximadamente 50% mais económico do que o PEEK
  • Maquinagem rápida e económica de protótipos e requisitos de volume pequeno a médio
  • Isenção de lubrificação

Coeficiente de atrito mais baixo

prova
  • Desgaste por rotação t=23 °C, p=1 MPa, v=0,3 m/s 
prova
  • Coeficiente de atrito de rotação t=23 °C, p=1 MPa, v= 0,3 m/s

▼ Reduzir custos

 
 
 
 

O nosso serviço CNC online

Rápido + fácil + transparente Em apenas alguns segundos, pode descobrir os preços dos seus componentes maquinados fabricados com os nossos plásticos iglidur®. Evitará tempos de espera e custos desnecessários e poderá tomar decisões mais rapidamente. Pode enviar as suas consultas através da interface standard.  
Mais informações
Serviço CNC

Os clientes em todo o mundo preferem iglidur®

Exemplo de aplicação 1

samo Maschinenbau GmbH


"Procurávamos um material isento de lubrificação, robusto e económico, por isso, optámos pelos casquilhos deslizantes iglidur da igus"
Exemplo de aplicação

E muitas outras histórias de sucesso


Descubra outras histórias de sucesso de diferentes ramos da indústria por todo o mundo.

Sustentabilidade


Este material foi totalmente fabricado a partir de material reciclado.   Sem necessidade de lubrificação. A igus® também apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre este tema em: plastic2oil

Garantia de 36 meses

Garantia de 36 meses

Programa de reciclagem

Programa de reciclagem

Serviços

Serviços


 
 
 

A tecnologia iglidur® 


Desde 1964 que desenvolvemos e produzimos polímeros de elevada performance e baixo desgaste para utilização em aplicações de casquilhos deslizantes. O resultado: peças especializadas para uma grande variedade de aplicações, testadas em condições realistas no maior laboratório de testes da indústria. Fabricado na Alemanha.  
Mude agora

Melhorar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!