Calhas articuladas para movimentos 3D – não robóticos

Os movimentos tridimensionais não se encontram apenas em aplicações robóticas. Estes sistemas de calha articulada também podem ser utilizados nas máquinas em geral. A série triflex® foi especialmente desenvolvida para isto, pela sua elevada força de tração, permite movimentos 3D muito complexos sem problemas. Combinações de elos com movimento em 1, 2 e 3 eixos permitem a utilização em diferentes indústrias, por exemplo, em robôs hexápodes ou aplicações onde não existe alinhamento nos eixos.
Indústrias e aplicações comuns: manipulação de materiais, indústria do plástico, máquinas de construção...
Calha articulada

triflex®

triflex®

Para aplicações 3D simples

  • Altura interior: 16 a 75 mm
  • Design totalmente fechado
  • Elevada resistência à tração
  • Proteção contra a sujidade e as limalhas

easy triflex®

easy triflex®

Para aplicações 3D simples, podem ser preenchidas a partir de ambos os lados

  • Alturas interiores: 25 - 75 mm
  • Um ou dois eixos de movimento
  • Três eixos de movimento
  • Fácil preenchimento com movimentos complexos
  • Movimentos em 3 eixos para qualquer tipo de máquina

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h