Calhas articuladas para soluções especiais

Categorias
Filtrar
Sistema
Requisitos
Áreas de aplicação
Sistemas para movimentos 3D

Quantidade de produtos: 3

Energy chain E6.29.ESD series | Openable in inner and outer radius

  • Quiet from 27 dB(A): small pitch for quiet, smooth operation
  • Long service life: minimal vibration, high tensile strength
  • Short installation time: can be opened in inner and outer radius
  • High stability for unsupported applications
A partir de 4,53 EUR/un.
Ir para a página do produto

Energy chain E6.40.ESD series | Openable in inner and outer radius

  • Quiet from 27 dB(A): small pitch for quiet, smooth operation
  • Long service life: minimal vibration, high tensile strength
  • Short installation time: can be opened in inner and outer radius
  • High stability for unsupported applications
A partir de 9,73 EUR/un.
Ir para a página do produto

Energy chain E6.52.ESD series | Openable in inner and outer radius

  • Quiet from 27 dB(A): small pitch for quiet, smooth operation
  • Long service life: minimal vibration, high tensile strength
  • Short installation time: can be opened in inner and outer radius
  • High stability for unsupported applications
A partir de 10,70 EUR/un.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h