Casquilhos lineares drylin R

Quantidade de produtos: 20

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJ4JP-01

  • Alternativa aos rolamentos de esferas com dimensões japonesas
  • Montagem rápida
  • Fixação com circlips
  • Material do casquilho autolubrificado: iglidur® J4
A partir de 3,11 EUR/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-01

  • Fixação com circlips
  • Adaptador r fechado em alumínio anodizado
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 10,16 EUR/un.
12 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira deslizante linear drylin® R, TJUM-01

  • Chumaceira linear bipartida em alumínio anodizado
  • Rápida substituição do casquilho linear sem desmontar o veio
  • Elemento deslizante do material: iglidur® J
A partir de 25,07 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-02

  • Adaptador fechado em alumínio anodizado
  • Desenho curto
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 9,43 EUR/un.
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

casquilho deslizante linear drylin® R, RJM-01

  • Montagem por pressão
  • Fixação com circlips
  • Material do casquilho deslizante: iglidur® J
A partir de 5,20 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJMP-01

  • Fácil montagem com precisão.
  • Reduzida folga do patim
  • Fixação com circlips
  • Material do casquilho deslizante: iglidur® J
A partir de 5,15 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho linear drylin® R, RJ260M-02

  • material do casquilho J260
  • Com contorno interior suave
A partir de 6,44 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho linear drylin® R, RJ260UM-02

  • material do casquilho J260
  • Estrutura com ranhuras
A partir de 6,44 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-11

  • Adaptador fechado e preciso em alumínio anodizado
  • Folga máx. do casquilho reduzida em 50%
  • Fixação com circlips
  • Material do casquilho linear: iglidur® J

 
A partir de 11,14 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-01-ES

  • Fixação com circlips
  • Adaptador fechado em aço inox
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 40,09 EUR/un.
5 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-03

  • Com diâmetro exterior reduzido e seccção central ovalizada, O-rings para posicionamento elástico e revestimento em anodizado duro
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 13,73 EUR/un.
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira deslizante linear drylin® R, TJUM-03

  • Chumaceira bipartida em alumínio anodizado (casquilho flutuante)
  • com secção esférica para a compensação automática dos desalinhamentos e O-rings para amortecimento
  • Elemento deslizante do material: iglidur® J
A partir de 32,28 EUR/un.
8 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Chumaceira linear deslizante drylin® R, RJ200UM-01

  • Fixação com freios
  • Alojamento fechado em alumínio anodizado
  • Casquilho linear: iglidur® J200
A partir de 9,36 EUR/un.
9 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
6 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Chumaceira linear deslizante drylin® R, RJ200UM-03

  • Com diâmetro exterior reduzido e secção central ovalizada, O-rings para apoio elástico e revestimento anodizado duro
  • Casquilho linear: iglidur® J200
A partir de 10,13 EUR/un.
8 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
6 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Chumaceiras lineares drylin® R RE7UM-01

  • Adaptador fechado de alumínio anodizado
  • As dimensões correspondem ao standard para rolamentos de esferas recirculantes
  • Equipados com casquilhos lineares E7UM-01 compostos por iglidur® E7
  • Alojamento H7 recomendado
  • Tolerância recomendada para o veio: h6-h10
A partir de 13,21 EUR/un.
9 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
5 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h