Casquilhos lineares drylin R

Quantidade de produtos: 4

Chumaceira deslizante linear drylin® R, OJUM-01

  • Chumaceira aberta em alumínio anodizado
  • Para veios com suporte
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 17,98 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira deslizante linear drylin® R, OJUM-03

  • Com diâmetro exterior reduzido, apoio esférico no diâmetro exterior, O-rings para posicionamento elástico e revestimento anodizado duro
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 20,89 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceiras lineares drylin® R, OXUM-03

  • Com diâmetro exterior reduzido, apoio esférico no diâmetro exterior, O-rings para posicionamento elástico e revestimento anodizado duro
  • Material do casquilho linear: iglidur® X
A partir de 25,90 EUR/un.
5 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® R - linear plain bearing, open design OJ4UJ-01

  • Open design for Ø 12 to 40mm
  • Liners made of econ iglidur® J4
  • Costs at least 35% less than standard liners made of iglidur® J
  • High regranulate content (at least 97%) and a CO₂ footprint reduced by over 60%
A partir de 17,69 EUR/un.
7 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h