A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
Nuevos materiales en barra iglide® A500 y C50029/09/2016
Las barras sólidas iglide® son fáciles de procesar ya que son productos semia-acabados de Igus, ahora ofrecen a los ingenieros diversas oportunidades a un bajo costo y sin necesidad de mantenimiento. Las barras sólidas se pueden personalizar fácilmente en piezas torneados, fresado y corte de diferentes formas. Los materiales iglide® A500 y C500, pueden ser solicitados como piezas individuales para las duras condiciones ambientales requeridas en la, aplicación, iglide® A500 ideal para temperaturas muy bajas o muy altas, las temperaturas ofrecen un intervalo de -100 a +250 grados Celsius, el material también es extremadamente resistente a los productos químicos y compatible con FDA por ello es apropiado para aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas así como en aplicaciones médi- cas. |