Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

CFRIP 569 종 신규 케이블로 제품군 대폭 확대: 내장형 스트립으로 케이블 탈피를 한 번에08/07/2016

빠른 케이블 탈피를 위한 새로운 공구 MT.CFRIP까지 추가로 개발

igus의 chainflex CFRIP은 고유연성 케이블 중에서도 스트립 실을 내장해 케이블 탈피를 빠르게 한 제품군이다. 손으로 스트립을 잡아당기면 케이블 재킷을 빠르고 쉽게 벗길 수 있어 작업이 간편하다. 이구스는 CFRIP의 출고 가능 품목을 이제 569종으로 대폭 확대하는 동시에 스트리핑을 더욱 간편하게 하는 새로운 MT.CFRIP 공구를 개발했다고 밝혔다.

CFRIP 케이블에 내장된 티어 스트립은 지퍼를 여는 것처럼 매우 손쉽게 케이블 탈피를 도와준다. 이는 케이블 작업 시간을 최대 50% 절약해주며, 특히 제어 패널과 같은 어플리케이션 적용에 있어 매우 유용하다. 특별히 고안된 높은 인장강도의 중심 인장선 및 특수 도체는 뛰어난 내굴곡성으로 가혹한 산업 환경이나 높은 사이클에도 쉽게 손상되지 않으며, 이는 2,750 평방 미터 업계 최대 규모의 igus 테스트 연구소에서 수행되는 광범위한 테스트를 통해 이미 입증된 사실이다. 체인플렉스만이 갖는 이 고유한 스트리핑 구조는 국내에서는 유일한 혁신적 기능으로 2016년 iF 제품 디자인상을 수상했으며 점진적으로 igus의 더 많은 chainflex 무빙 케이블 제품 라인에 적용을 확대해 나가고 있다. 한편, 2016년 하노버 전시회에서 공개한 CFRIP 케이블의 전체 확대 품목은 569종으로 이는 제어 케이블부터 계측 시스템, 모터 케이블, 서보 케이블 등 전 종류를 아우른다. 모든 체인플렉스에 대한 36개월 보증 서비스와 주문 즉시 48시간 내 재고발송이 타사와 차별화되는 이구스의 특징이다.

잡고 원하는 만큼 당기세요!
CFRIP의 케이블 탈피 작업을 더욱 간편하게 하는 유용한 툴로 igus가 신제품 MT.CFRIP을 개발했다. 한국이구스의 chainflex 사업부 책임자 권태혁 차장은 "많은 고객의 요청에 따라 손으로 쉽게 CFRIP 케이블을 벗길 수 있는 공구를 개발하게 됐다"라고 설명한다. 또한, “골무를 착용하는 것과 같이, MT.CFRIP을 잡고 원하는 길이만큼 잡아당기면 됩니다. 엔지니어링 플라스틱 소재로 사용자가 손을 다칠 염려가 없습니다."라며 신제품 툴의 사용법을 덧붙였다.