Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Új energiaellátó rendszer az igus kínálatában10/02/2015

A tömeg csökkentésére és a sebesség növelésére optimalizált guidelok slimline P használatával akár 80 százalékos költségmegtakarítás is elérhető

Annak érdekében, hogy a vezetékek fix útvonalon történő mozgatásakor egyre nagyobb és nagyobb gyorsulást és sebességet lehessen elérni, az igus egy teljesen műanyagból készült vezetőrendszert fejlesztett ki energy chain egységeihez. Az új rendszer csekély tömegével és könnyű szerelhetőségével emelkedik versenytársai fölé. Az újdonságot – más „motion plastics” termékekkel egyetemben – a hannoveri vásárra látogatók az igus standján a 17-es csarnokban tekinthetik meg.


Az igus megint továbbfejlesztette guidelok slimline rendszerét, aminek eredményeként büszkén mutatja be az új, teljes egészében műanyagból készült GLSL-P típust. A függesztett energy chain alkalmazásokhoz tervezett vezetőrendszer használatakor nincs szükség zárt vályúcsatornára vagy egyéb, idő- és munkaigényes és költséges burkolási módszerre; a technológia tökéletes pontossággal vezeti meg a fix útvonalon mozgó energialánc rendszert. Burkolat helyett két méterenként mindössze könnyű műanyag szegmenseket kell felszerelni, ami akár 80 százalékkal is csökkentheti a vezetővályúk költségét, emellett az egység tömegét is mérsékeli az eddigi, fémből készült verzióhoz képest. Ennek köszönhetően még nagyobb sebesség és gyorsulás érhető el. A műanyagból készült újdonság további előnye, hogy jobban elnyeli a rezgéseket. „Az üvegszálas műanyagból készült, könnyű vezetősínek igen egyszerűen helyezhetők be a GLSP-P egység műanyag szegmenseibe, így az összeszereléshez semmilyen szerszámra nincs szükség, ami tovább csökkenti a költségeket” – magyarázza Christian Strauch, az igus anyagmozgatási üzletág vezetője.

Biztos rögzítés az energialánc rendszerszámára
A guidelok slimline P egység szegmenseiben két automatikus működtetésű fül gondoskodik az e-chain rögzítéséről és csendes, egyenletes mozgásáról. Ha a szegmensen áthaladó energy chain sugárirányú mozgást végez, akkor a fül működésbe lép, és rögzíti azt. Az innovatív rögzítőfüleket a szegmensek közé helyezett, erősített műanyagból készült, nyitott rögzítősínek egészítik ki, amelyek tovább javítják az alkalmazás dinamikai jellemzőit.