Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

CAT7 vezeték energy chain® energiavezető láncokhoz: Szerelkezzen fel a jövő mozgástípusaira az igus segítségéve18/11/2014

A legkorszerűbb Ethernet-technológia tartósan mozgó alkalmazásokhoz

A kölni székhelyű igus GmbH chainflex CFBUS.052 buszkábelje CAT7-szabvány szerinti minősítést kapott. A világ első, e-chains® egységekben történő használatra készült CAT7-es vezetékeként ez a kábel még nagy mechanikai igénybevétel mellett is biztos adatátvitelt garantál. Az igus az SPS IPC Drives automatizálási szakmai vásár 4-es csarnokának 250-es standján mutatja be a vezetéket, amely 40 millió löketet már megbízhatóan teljesített az igus tesztlaboratóriumában.

Az energy chain® egységekben használható Ethernet-vezetékek alapvető alkotóelemei az 1040-féle kábelt magába foglaló chainflex vezetékprogramnak. Ennek megfelelően az igus már 1999-ben bemutatta az első, kifejezetten az energy chain® egységekhez kifejlesztett és tesztelt chainflex CAT5-ös Ethernet-vezetéket, amelyet négy évvel később már a CAT6-os kábel követett. Időközben a chainflex Ethernet-vezetékprogramnak több mint 17 különböző mechanikus felszerelhető komponens is része lett. A világ első, e-chains® egységekben megvalósított tartós mozgásokban történő használatra tervezett CAT7-es Ethernet-vezetékének bemutatásával az igus tovább halad ezen az úton, aminek köszönhetően már ma a holnap szabványos megoldásait kínálja a felhasználók számára.

A speciális felépítés védelmet nyújt a tartós mozgás közben
Az adatbiztonság jelentős mértékű növelése érdekében a CFBUS.052 jelű CAT7-es vezeték fonott és páros árnyékolással, illetve 90 százalékos optikai fedést nyújtó fonott teljes árnyékolással rendelkezik, ami az e-chain egységben teljesített hajlítási ciklusok milliói után is garantálja a működőképességet. A vezetőszálak/csavart erek speciális szerkezete tartósan ellenállóvá teszi ezt a CFBUS-vezetéket a hajlítással szemben. Az optimalizált fonatszöggel készített árnyékolófonat egyaránt védi a teljes árnyékolást a mechanikai törések ellen és garantálja a vezeték elektromágneses összeférhetőségét. Az árnyékolt érpárokat optimalizált csavarási hosszal csavarják egymásra úgy, hogy egyrészről megfeleljenek a szigorú mechanikai követelményeknek, másrészről azonban az adatátvitellel kapcsolatos elektromossági követelményeket is teljesítsék

Tanúsítottan alkalmas a legkülönfélébb célokra
Az összes fokozottan kopásálló TPE köpenyes CFBUS-vezetéktípushoz hasonlóan ez a CAT7-es kábel is tűzálló. Emellett UL/CSA-, EAC- és CTP-tanúsítvánnyal is rendelkezik, és a DESINA előírásoknak is megfelel. Emellett az új vezeték tisztatérben is használható, és a DNV-GL a nyílt tengeren használt energy chain® rendszerekben történő bevetését is engedélyezte, Az igus ezt a kábelt is kiadós tesztelésnek vetette alá az iparágban legnagyobbnak számító, 1750 négyzetméteres tesztlaborjában, amelynek során a vezeték energy chain® egységekben történő használat melletti élettartamát vizsgálták, amelyet legalább 40 millió löketben állapítottak meg. A kimerítő tesztelés másik eredményeként a felhasználók a chainflex online konfigurátor segítségével bármikor kiszámíthatják a kívánt vezeték élettartamát a beírt adatok – pl. elmozdulási úthossz, hajlítási sugár és sebesség – alapján.