Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Az igus energy chain elnyerte az iF Design Award díjat05/02/2015

A műanyagok szakértőjét 32. alkalommal tüntették ki innovatív formatervezéséért

Funkcionális dizájn egyszerű szerelhetőséggel ötvözve: az igus fejlesztései folyamatosan erre törekednek, amit az iF Design Award zsűrije által ismételten odaítélt formatervezési díj is bizonyít. 2015-ben újból kitüntettek egy igus terméket, ezúttal az EF2.21-es sorozatba tartozó energy chain-t. A szálerősítésű anyagból készült egyrészes lánctag és a ráfröccsöntött nyitható szerelőborda alacsony előállítási költségek mellett nyújt nagyfokú stabilitást.


„Energiavezetés könnyedén” – mottójával az igus nem csak ígéreteket tesz vevőinek, hanem meg is valósítja azokat. Erre a legújabb bizonyíték, hogy a cég 1987 óta immáron 32. alkalommal nyerte el az iF Design Award díjat. Az iF Design Award díjat a világ egyik legnagyobb és legfontosabb formatervezési versenyeként tartják számon. 2015-ben a világ 53 országából több mint 4700 termék, kommunikációs eszköz és csomagolás pályázott az elismerésre.

Az igus díjazottjainak sorát ezentúl az EF2.21 e-chain is gyarapítja. A lengőzsanérokat eddig puha anyagból készítették, ami legtöbbször a szilárdság rovására ment. Az EF2.21 a ráfröccsöntött, szálerősítésű műanyagzsanéroknak köszönhetően alacsony előállítási költség mellett biztosít nagy stabilitást. Ezen kívül a műanyagzsanér gyorsan nyitható, tölthető és visszazárható. „Röpke néhány hónap alatt jutottunk el az energy chain ötletétől a részletes laborvizsgálatokon át az iF Design Award díjig” – mondta Harald Nehring, az igus e-chainsystems cégvezetője. „Ez azt mutatja, hogy nem csak érdekes ötleteket és terveket dolgozunk ki, hanem hogy képesek vagyunk ezeket az ötleteinket gyorsan meg is valósítani.”