A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
igus 創下電纜保固四年的新紀錄17/01/2024
哪些電纜夠堅固,能夠保證高度的可靠性和耐用性?這個問題一直困擾著企業,因為許多工業電纜製造商並不提供具有保固的產品使用壽命資訊。igus chainflex 耐彎曲電纜事業部主管 Rainer Rössel 說:「我們希望消除這種不確定性。因此,我們 10 年來為整個 chainflex 耐彎曲電纜系列產品提供 36 個月保固,這在行業內並不多見。」這一承諾甚至得到了美國保險商實驗室 (UL) 的認證。Rössel 強調:「在過去的十年中,我們積累了寶貴的專業知識,因此我們現在可以將保固承諾延長至整整四年。這為我們的客戶提供了更多的選擇和規劃保障。」 每年超過二十億次循環測試 之所以能夠提供超長的保固,是因為動態工程塑膠專家在科隆總部擁有業界最大的測試實驗室。在這裡,專家們每年對 chainflex 耐彎曲電纜進行超過二十億的實際測試。測試獲得的資料也是 igus 提供的線上使用壽命計算器的基礎。客戶可以在計算器中輸入所選電纜的應用參數,如溫度、半徑和行程。只需點擊幾下,即可計算出電纜的產品使用壽命。Rössel 強調:「我們在電纜設計、測試、線上工具和客戶要求方面累積了豐富的經驗,因此我們能夠為特定應用找到合適的電纜。」萬一電纜在保固期內出現故障,igus 會迅速免費更換,從而減少停機時間。 延長保固有助於永續發展策略 延長保固的主要原因在於 igus 努力使自己的產品盡可能永續發展。Rössel 指出:「每當電纜斷裂時,就必須生產替代產品,這對整個生產和運輸鏈都會產生相應的二氧化碳影響。」這也意味著使用壽命更長的產品能節省更多的二氧化碳。「為此,我們不斷精進我們的電纜,使其適用於廣泛的工業應用。」如今,chainflex 耐彎曲電纜系列包括從低成本電纜到高級電纜的 1,350 多種電纜類型,包括匯流排電纜、馬達電纜和伺服電纜,以及機器人電纜和量測系統電纜。理想的材料組合是 chainflex 耐彎曲電纜在拖鏈中實現長使用壽命的關鍵。多年的實際測試已經證明了適用性。產品在全世界應用廣泛,包括自動倉儲系統、起重機、升降設備等。 圖片說明: 圖片 PM6223-1 基於過去十年中在我們內部實驗室中進行的 200 多億次循環測試,igus 現在可為整個 chainflex 耐彎曲電纜系列提供史無前例的四年保固。(來源:igus GmbH) |