Imprensa

Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

igus söker unika applikationer med ener-giked¬je¬system18/10/2023

9:e upplagan av Vector Award tar emot ansökningar / Sista an-sökningsdag: 9 februari 2024

Till alla ingenjörer från hela världen: igus Vector Award går in i nästa omgång. Företaget hedrar för nionde gången designers och projektledare som är kreativa och modiga när de använder kabelguidningar och kablar tillverkade av högpresterande plast. Prisbelopp på upp till 5 000 euro finns tillgängligt.


Artificiell intelligens, maskininlärning och Industri 4.0 är heta ämnen i media och offentligheten. "Det är lätt att glömma att ingenjörer också gör fantastiska framsteg inom andra, tillsynes icke spektakulära områden. Till exempel när de styr kablar och slangar i maskiner och system," säger Michal Blass, VD för e-kedjesystem på igus. Designers behöver alltmer kompetens och kunnande här. Eftersom kunder kräver superlativer: Hydraulikledningar som väger ton och rör sig pålitligt över en sträcka på över 1 km – till exempel i gigantiska släpgrävmaskiner. Datalinjer som följer de vildaste 3D-rörelserna på ledade armrobotar i fabriker. Energikedjesystem som uppfyller de strängaste cleanrooms-kraven i världen inom elektronikproduktion. Styrdonskablar som kan finnas även i de minsta utrymmena, knappt större än en cigarrlåda. "Varje dag ser vi hur designers runt om i världen implementerar extraordinära idéer med våra energikedjor och kablar för att möta ökande krav. "Långvariga e-kedjesystem bidrar betydligt till hållbarheten," säger Blass. "Vi hedrar dessa lösningar, som ofta flyger under radarn av uppmärksamhet men alltmer påverkar produkters kostnadseffektivitet, med Vector Award 2024."

Startskottet ljuder: Ingenjörer från alla länder, registrera er
Ingenjörer har nu möjlighet att ansöka om Vector Award på http://www.igus.eu/vector-award. Sista ansökningsdag är den 9 februari 2024. En jury bestående av experter – domare från vetenskapen, fackmedia, industriella mässor och fackföreningar – kommer sedan att granska projekten noggrant. Och belönar de mest extraordinära och kraftfulla idéer som kännetecknas av mod och kreativitet. Vinnaren får den gyllene vector-trofén och 5 000 euro i prispengar. Andrapristagaren får den silvervector och 2 500 euro, tredjeplatsvinnaren får en bronsvector och 1 000 euro. Med den gröna vectorn, som också är försedd med 1 000 euro, hedrar igus projekt som kännetecknas av hållbarhet. Prisutdelningen för Vector Awards 2024 äger traditionellt rum som en del av Hannovermässan.

Utvidga ditt nätverk, vinn kunder, utforska karriärvägar
igus delar ut Vector Award för nionde gången. Tävlingen har ägt rum vartannat år sedan 2008 och ökar i popularitet över hela världen. År 2022 mottogs 233 ansökningar från 36 länder. Gepber Szinpad var glad över förstaplatsen. Det ungerska företaget utvecklade en mångsidig hall med automatiserade radstolar som ändrar sin formation med ett knapptryck. Företaget Dercks Gartenbau fick den gröna vectorn för utvecklingen av en precisionsvattenvagn för bevattning av krukväxter. "Vector Award är också en utmärkt möjlighet för ingenjörer och företag att få uppmärksamhet, utvidga sina nätverk och vinna nya kunder," avslutar Blass. "Med detta i åtanke hoppas vi på många spännande projekt även i år."

Ansök till Vector Award nu: http://www.igus.eu/vector-award