Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Intelligent og smøringsfri: Solcelleskraldespand med igus glidelejer revolutionerer affaldshåndteringen14/04/2023

Finbin udvikler affaldsbeholdere med vedligeholdelsesfrie igus glidelejer

Et rent bybillede er det, som mange storbyer rundt om i verden længes efter. For at bringe denne drøm lidt tættere på har Finbin, en finsk virksomhed, udviklet en intelligent skraldespand. Den er udstyret med en solcelledrevet presse, der øger mængden af affald, som den kan absorbere, til det seksdobbelte. De smøringsfrie igus glidelejer, der anvendes, sikrer en lang levetid for beholderen. Dette projekt vandt prisen green manus i 2021.


Pizzabakker, kaffekrus og drikkevaredåser. I årevis har byer over hele Europa kæmpet mod denne strøm af affald. Konventionelle affaldsbeholdere når i stigende grad deres grænser. Den finske virksomheds svar er CitySolar affaldsbeholderen, som komprimerer affaldet, hvilket øger beholderens kapacitet til det seksdobbelte. Affaldsspanden er tilsluttet til internettet og anmoder om tømning, før den når sin maksimale kapacitet. For at øge bæredygtigheden for den nye affaldsbeholdertype anvender ingeniørerne komponenter, der ikke kræver vedligeholdelse. Derfor anvendes smørings- og vedligeholdelsesfrie igus iglidur G- og iglidur M250 plastglidelejer til mekanikken i pressen og fodpedalen. Konventionelle metallejer var udelukket, fordi høj luftfugtighed og smøring er et problem den i daglige drift. iglidur glidelejer er derimod ikke følsomme over for fugt, støv eller snavs. En test i igus' 3.800 kvadratmeter store interne laboratorium viser, hvor slidstærke lejerne er. I testen blev glidelejerne drejet på en gasnitrificeret St52 stålaksel med en belastning på 30 MPa ved en hastighed på 0,01 meter i sekundet. iglidur G glidelejerne udviste stort set ingen tegn på slitage selv efter 200.000 cyklusser. Det gør dem ideelle til pålidelig, vedligeholdelsesfri brug i al slags vejr i mange år.