Imprensa

Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Nya serie E4Q kabelkedja med utvidgand tvärslå för säker styrning av stora slangar21/02/2023

Ett smart adaptersystem säkerställer snabb och enkel justering av E4Q-kedjan till slangens diameter

För att säkert kunna styra stora slangar har igus nu utvecklat en ny design för sin serie E4Q. Med hjälp av ett adaptersystem kan kedjan anpassas individuellt till slangens diameter. Den verktygsfria öppningsmekanismen E4Q säkerställer enkel installation och fyllning av kabelkedjan


Under 2019 lanserade igus en ny serie energikedjor under namnet E4Q, som redan har bevisat sig i applikationer över hela världen. Från verktygsmaskiner till portalrobotar. E4Q får särskilt bra resultat med höga längder utan stöd och långa resvägar. Det är särskilt populärt på grund av dess flexibilitet. Dessutom kan användaren spara 40 procent monteringstid och 10 procent vikt jämfört med standardserien E4.1. "En del kunder ville dra stora slangar utöver kablar, därför har vi nu utvecklat E4Q-clipskedjan i en designstudie", förklarar Phillip Hagedorn, produktchef för e-kedjor på igus GmbH. Fästet kan monteras på energikedjan med hjälp av ett adaptersystem. För att placera slangarna, som används inom exempelvis träindustrin, förlitar sig igus på de beprövade E4Q-tvärstagen. Dessa kan öppnas och stängas utan verktyg och finns i 15 olika bredder. Detta ger användaren en hög nivå av variation vid konfigurering av sin energiförsörjning.

Styr slangar och ledningar säkert i ett system
"Vi har utvecklat två olika bredder och höjder på adaptrarna", förklarar Hagedorn. "Detta ger kunden möjlighet att anpassa konsolen till slangens diameter." Genom att använda fästena ökar det inre utrymmet i energikedjan enormt. Förutom slangarna kan även andra kablar rymmas och dras i kedjan. Med utbudet av kabelvänliga invändiga avdelare kan energikedjan enkelt delas upp så att kunden kan lägga ut sina kablar och slangar efter önskemål. Kostnader kan också sparas med den nya clipskedjan, för istället för en stor energikedja kan användaren helt enkelt använda en mindre kedja med clips för mer invändig höjd.

Läs mer om E4Q-clipskedjan på: https://www.igusab.se/info/e4q-clamp
Q-band kedja under: https://www.igus.de/info/e4q-clamp