Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Et overblik: igus viser CO2 fodaftrykket for smørefri tribo glidelejer12/01/2023

Transparent information om CO2 fodaftryk i webshoppen letter kundernes CO2 regnskab

Hvor meget CO2 frigives i atmosfæren som følge af produktionen af et plastleje? For første gang udgiver igus, motion plastics specialisten, præcise CO2 fodaftryk for et stort antal af sine smørefri, vedligeholdelsesfrie iglidur polymerglidelejer. Brugerne kan benytte disse værdier som Scope 3 emissioner i CO2 regnskabet for klimaneutrale produkter.


I tider med klimaændringer står både producenter og deres kunder i stigende grad over for spørgsmålet om, hvor bæredygtige de produkter, de fremstiller og bruger, er. Et fokus er på CO2 emissioner. Virksomheder redegør for, reducerer og kompenserer for såkaldte Scope 1 emissioner, der opstår lokalt, f.eks. fra drift af varevogne og maskiner. Det samme gælder scope 2 emissioner, som er indirekte emissioner fra indkøbt energi, og scope 3 emissioner, der genereres af leverandører. "Men regnskab på tværs af virksomhedsgrænser er ofte en reel udfordring - når maskiner for eksempel samles fra hundredvis af komponenter fra forskellige producenter," siger Stefan Loockmann-Rittich, chef for afdelingen iglidur glidelejer hos igus. "Vi begynder at gøre denne opgave lettere for kunderne ved at vise CO2 fodaftrykket for 16 materialer fra iglidur glidelejeserien i onlinebutikken. Brugerne kan hurtigt se, hvor meget kuldioxidemission produktionen af et plastleje medfører."

Ambitiøst mål: Produktionen hos igus skal være CO2 neutral i 2025
Men igus stræber ikke kun efter transparens i miljøkompensation, men også for kontinuerlig CO2 reduktion i deres egen produktion. I 2021 lykkedes det virksomheden at reducere CO2 udledningen med 31,2 % fra niveauet året før - primært ved at skifte til grøn strøm og klimaneutral gas. Den Köln baserede motion plastics specialist investerer gradvist i sprøjtestøbemaskiner, der kræver 40 % mindre energi end ældre modeller. Det ambitiøse mål: at producere komponenter fremstillet af højtydende plast på en CO2 neutral måde inden 2025.

Plast i stedet for metal: Mere end 250.000 kunder stoler på iglidur
iglidur glidelejeserien er et af de mest veletablerede igus produkter. Mere end 250.000 virksomheder verden over er afhængige af plastlejer fra Köln - herunder bilproducenter, cykelproducenter, luftfartsindustrien og maskintekniske virksomheder. Ved at skifte fra klassiske metal- til polymerlejer forbedrer de alle deres produkters livscyklusevaluering. Der er flere grunde til dette. Den ene er, at plastglidelejer kun vejer en brøkdel af, hvad deres metalliske modstykker gør. Dette reducerer den nødvendige drivenergi. En anden er, at brugerne kan udelade smøremidler. Dette skyldes, at mikroskopisk små faste smøremidler er integreret i iglidur materialer. De frigives under brug og giver mulighed for lavfriktions, miljøvenlig tørdrift. Loockmann-Rittich siger: "Vores glidelejer fås for eksempel fra kun 20 cent - lige fra lager. Det giver kunderne mulighed for hurtigt at reducere deres vedligeholdelsesomkostninger, øge levetiden og eliminere yderligere smøremidler. Det er en stor gevinst for din pengepung og miljøet."