A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
O investimento da igus abre caminho para uma tecnologia inovadora de reciclagem de plásticos 29/03/2022 É um dos desafios mais urgentes de nosso tempo: 8 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos do mundo todo ano; grande parte do plástico é incinerado e apenas 14% é reciclado. Isso resulta em uma perda econômica de 80 bilhões de dólares por ano. Ao mesmo tempo, novos plásticos são continuamente produzidos a partir do petróleo, o que está associado a altas emissões de CO2. Este uso já representa 6% da produção global de petróleo, que deverá aumentar para 20% até 2050. Com a “Solução de Reciclagem Hidrotérmica de Plásticos” (HydroPRS, para abreviar) uma nova tecnologia pioneira está esperando nas asas que permitirá a entrada em uma economia circular sustentável para plásticos. A HydroPRS tem o potencial de reciclar todos os tipos de plástico e evitar que o plástico seja queimado ou depositado em aterros e polua o meio ambiente. Estima-se que para cada tonelada de plástico processado por meio de reciclagem avançada poderia se economizar 1,5 toneladas de CO2 em comparação com a incineração. Para converter resíduos de plástico em produtos químicos e óleos valiosos, a HydroPRS utiliza a tecnologia do Reator Hidrotérmico Catalítico (Cat-HTR™) desenvolvida pela Licella Holdings Limited usando água, calor e pressão. Este método é particularmente interessante onde a reciclagem mecânica não teve sucesso até agora, por exemplo, com plásticos misturados e contaminados. |