A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
Impressas, usinadas e agora também moldadas por injeção: engrenagens de polímero resistentes ao desgaste da igus 29/03/2022 As engrenagens de polímero estão se tornando cada vez mais populares porque, em comparação com as engrenagens de aço, não exigem nem mesmo uma gota de óleo lubrificante e, portanto, são isentas de manutenção. Ao mesmo tempo, o polímero garante uma operação silenciosa e uma economia de peso considerável. A igus oferece engrenagens altamente resistentes ao desgaste feitas de impressão 3D, assim como engrenagens mecanicamente usinadas feitas de barra de material iglidur há vários anos. Para a produção econômica de grandes volumes, a especialista em plásticos para movimentação agora expandiu sua gama para incluir engrenagens moldadas por injeção. “Ao usar a moldagem por injeção, o usuário agora tem a opção de obter sua série de engrenagens de nossa ampla variedade de materiais”, explica Steffen Schack, Chefe da nova Unidade de Negócios de engrenagens iglidur na igus GmbH. “Direto do estoque, oferecemos atualmente engrenagens moldadas por injeção feitas dos materiais xirodur B180 e iglidur F, cada uma em três designs de cubo.” O xirodur B180 é um maratonista resistente ao desgaste e amortece as vibrações. O iglidur F também tem uma longa vida útil e é adequado para aplicações com altas temperaturas. Além disso, o polímero preto é condutor de eletricidade. |