Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

低反射で耐久性に優れたメンテナンスフリーのスライド機構 ドライリンNT 黒色(反射防止)伸縮型レール20/12/2021

イグス(本社ドイツ)は、耐食性に優れた黒アルマイト処理アルミニウム製のリニアガイド ドライリンNT 黒色(反射防止)伸縮型レールを開発しました。
例えば、キャンピングカーの内装のスライド機構として取り付けることで、キッチンユニットやベッド等を安全かつコンパクトに収納し、簡単に使用できるよう設計できます。低反射のダークカラーはあらゆる環境になじみやすく、軽量で耐久性に優れた本製品は、各種設備を長く使い続けることが可能です。

旅行が好きな方の中には、ご自身のバンをキャンピングカーに改造することを趣味とする方もいらっしゃいます。車内のスペースや収納を最大限に活用するため、特殊寸法でカスタム仕様のスライド機構が必要となります。
イグスはこのような需要に応えるため、ドライリン リニアガイドのコンパクトな伸縮型レールのラインアップを拡充しました。新しいリニアガイド ドライリンNT黒色(反射防止)伸縮型レールは、スムーズな走行とメンテナンスフリーのスライド機構を実現します。
この伸縮型レールの最大の利点は、非常に軽量であることと、潤滑剤無しで動作するため耐久性と清潔性に優れていることです。金属製ボールの代わりにメンテナンスフリーのプラスチック製スライド部を使用しているため、屋内外を問わず静かな動作を実現します。黒アルマイト処理されたレールは、低反射で、どのような環境にも目立たずフィットします。用途に合わせて、アルマイト処理されたシルバー色の伸縮型レールもご用意しています。
レールはお客様の用途に応じてミリ単位での注文が可能で、部分拡張、全拡張、および過拡張のスライド機構としてすぐに取り付けができます。

試験済みの伸縮型レール
ドライリン伸縮型レールの高い耐荷重性は、イグスの社内試験施設で実証済みです。長さ500mmのドライリンNT-60伸縮型レールを2本設置した引き出しで試験したところ、180Nの荷重に耐えました。また、DIN EN 9227 / ASTM-B-117に準拠した塩水噴霧試験(NSS)では、優れた耐食性を示しました。
イグスは現在、この伸縮型レールを35mmと60mmの2サイズで提供しており、拡張時の最大長さはサイズ35で600mm、サイズ60で2,000mmです。端部にはオプションでラッチ機構を付けることも可能です。

新しいドライリン伸縮型レールの詳細は以下をご覧ください。
https://www.igus.co.jp/info/n21-telescopic-rail-in-black

キャンピングカーやバン向けのイグス製品については、以下をご覧ください。(英文)
https://www.igus.eu/info/diy-caravaning-vehicles