Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

拡張モジュールでコスト削減・長寿命化を実現 エナジーチェーンE4.1アップグレード用 スライドシュー及びローラーチェーンリンク29/11/2021

イグス(本社ドイツ)は、あらゆる用途のスライド走行で採用されているエナジーチェーン ケーブル保護管E4.1向けに、新たにスライドシューとローラーチェーンリンクを開発しました。
エナジーチェーンE4.1に後付けが可能なため買い替えの必要がなく、素早い組付けで簡単にアップグレードができます。これにより、摩耗性の高い環境や、非常に高速または長い走行距離のアプリケーションでも、エネルギー供給システムの寿命を効率的に伸ばすことができます。

イグスのエネルギー供給システムは、ケーブルやホースを安全にガイドするのに適しており、数多くのイグスのエナジーチェーン ケーブル保護管が、STSクレーン、自動倉庫、リニアロボットなどに搭載され、長距離を走行しています。これらすべての分野で世界中のお客様から信頼を得ている製品がエナジーチェーンE4.1です。エナジーチェーンE4.1は、スライド走行の9割の用途で使用できる汎用的なソリューションです。アンダーカット設計を採用しているため、高いねじれ剛性を備えています。静音性に優れ、高さや幅を自由に選択することができる点も特徴です。 このエナジーチェーンE4.1の寿命を、特に摩耗性の高い環境で延ばすために今回新たに開発したのがスライドシューです。耐摩耗性に優れたイグミッドポリマー製のスライドシューを内周側のチェーンリンクに取り付けることで、エナジーチェーンE4.1を素早く簡単にアップグレードできます。推奨走行速度は1~3m/sで、従来比約2倍の寿命を実現します。

高速でも安全な走行を実現する「ロールeチェーン」
今回、エナジーチェーンE4.1用に最適化されたローラーチェーンリンクも新たに開発しました。ローラーチェーンリンクを使用することで、スライド走行をローラー仕様の「ロールeチェーン」に変更できます。耐久性を高め、エナジーチェーンの長寿命化を実現します。10m/sまでの高速走行や、500mまでの非常に長いスライド走行に適しており、最大37%駆動力を低減しエネルギーの節約に貢献します。
将来的には、オンライン設計ツールのエナジーチェーン エキスパートに、これらの製品が加わる予定です。お客様の使用環境や条件に応じて最適なエナジーチェーンE4.1をガイドチャンネル付きで、または特殊なケースではスライドシューやローラーチェーンリンク付きで提案いたします。