Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

最大4種類の材質によるマルチマテリアル3Dプリント30/09/2021

イグス(本社ドイツ)は、耐久性、耐摩耗性を備えた複雑な形状の3Dプリント部品を、最大4種類の材質を使ったマルチマテリアルプリントで実現しました。
これにより、多機能で耐摩耗性のある特殊部品を、ワンステップで迅速かつ経済的に製造することができます。この目的のために、イグスはマルチマテリアルプリント材質のラインアップを拡充しました。

一つの部品に複数の特性を持たせるためには、通常複数の工程を経て部品を製造する必要があります。
しかし、この方法で少量生産の場合、コストが高くなってしまいます。

そこでイグスは、昨年から複数の材質を使ったマルチマテリアルプリントを開発し、耐久性を備えた特殊部品の製造を実現してきました。
異なる材質を組み合わせて一度の作業で製造することで、設計自由度が高くなり、工数を削減することができます。
この度、このサービスを拡充し、最大4種類の材質を用いた多機能部品を一工程で製造できるようになりました。
耐摩耗性と弾力性を兼ね備えた部品や、インテリジェントな特殊部品を製造することが可能です。

この実現のためにイグスは3Dプリント生産を拡大し、マルチマテリアルプリント専用の新材質を開発しました。装置、工具、特殊機械向けなどの部品を最低発注数量なく、経済的に製造することができます。