Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

For højeste præcision og stivhed: nye drylin lineære lejer for aksler29/07/2021

Lejer fremstillet af iglidur W360 højtydende polymer sikrer præcis og nem bevægelse i lineær teknologi

For at kunne bevæge lineære lejer med høj præcision på aksler, har igus nu udviklet W360CM serien. De nye polymere lineære lejer består af et aluminiumshus og en tynd foring, der sikrer glat og lydsvag drift kombineret med høj stivhed. Lejerne har næsten intet spil og tillader præcise bevægelser. På grund af brugen af iglidur W360 højtydende polymer, behøver brugeren ingen ekstern smøring. Dimensionerne for den nye serie matcher metalliske kuglelejebøsninger, så de nemt kan konverteres 1:1.

Lineære føringer anvendes hvor produkter eller objekter skal bevæges fra A til B, eller udstyr eller maskiner skal justeres. Præcision spiller ofte en afgørende rolle for brugeren, eksempelvis i mikroskopborde eller i røntgenudstyr. Derfor har motion plastics specialisten igus nu udviklet den lineære glidelejeserie W360CM. Den sikrer den højeste præcision og stivhed på drylin R akselføringer. Lejernes glideelementer med lang levetid er kendetegnet ved en lille vægtykkelse og en høj styrke. De produceres økonomisk ved sprøjtestøbning af den højtydende polymer iglidur W360. Materialet tillader en meget støjsvag og jævn drift. Driftstemperaturområdet er fra 0 °C til 50 °C. Med den tynde vægtykkelse og den høje materialestyrke, sikrer lineærlejerne et lavt lejespil på driftspunktet på grund af reduceret elasticitet. De nye lejer - som alle glideleje og lineære lejer fra igus - er fri for smøremidler og derfor fri for kontaminering og vedligeholdelse.

Nye polymerlejer overbeviser i test
W360CM lineærlejer kan nemt monteres i alle drylin huse samt i alle standard optagelser for lineære kuglebøsninger. Det betyder at kuglebaserede løsninger kan konverteres 1:1 uden en konstruktiv væg ved hjælp af den vedligeholdelsesfri løsning. Designet af de nye lineære lejer er enkelt: foringerne presses ind i huset indtil en formonteret krog falder i hak i en rille. Herved er folier sikret mod forskydning selv ved høje belastninger og temperaturer. Den nye drylin R serie overbeviste også i tests på det interne 3.800 kvadratmeter laboratorium hos igus i Köln. Instrumentmålinger for kontrol af lejespil og præcision viste at W360CM serie lejer ydede bedre end coatede lineære lejer.

Læs mere om det nye leje på:
https://www.igus.dk/info/n21-drylin-linear-liners