Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Filamentvævede glidelejer fra igus reducerer slitage i heavy-duty applikationer22/07/2021

Smørefri og vedligeholdelsesfri materiale iglidur TX2 viser en 3,5-gange forbedring af slitageegenskaber i tests

Specielt ved heavy-duty applikationer i byggemaskiner eller landbrugsmaskiner, har igus nu optaget det nye tribomateriale iglidur TX2 i sit sortiment, for drift uden smøring. For selv små gravemaskiner bruger 50 liter olie årligt. De filamentvævede glidelejebøsninger modstår meget høje kræfter og øger slitagemodstanden med en faktor 3,5 i belastningsområder med mere end 100 MPa overfladetryk.

Maskiner og landbrugskøretøjer: byggeri eller minedrift er udsat for udfordrende miljøbetingelser hver dag. Kulde, varme, støv og snavs har en kraftig effekt på lejepunkterne. motion plastics specialisten igus tilbyder et alternativ til de ofte anvendte metalliske løsninger med sin glidelejeteknologi. Endnu en materialekombination for filamentvævede bøsninger fuldender sortimentet af sprøjtestøbte lejer på heavy-duty området.

Høj belastning, lav slitage
Tribo glidelejer fremstillet af højstyrke filamentmateriale anvendes hvor der er meget høje belastninger. Her sikrer det ekstremt stærke filament med sit specielle vævede design en maksimal modstand og muliggør en maksimalt tilladt kompressionsstyrke på 400 MPa. Det nye materiale blev testet under ekstreme forhold i indendørs og udendørs testbænke på det 3.800 kvadratmeter store igus testlaboratorium. Drejetests på hårdtforkromede aksler viste at iglidur TX2 er ca. 3,5 gange mere slidstærk end standard heavy-duty materialet TX1. Som alle iglidur glidelejer, er iglidur TX2 selvsmørende og fungerer i tør drift. Det forebygger vedhæftning af smuds på lejepunkterne. Dette reducerer vedligeholdelses- og reparationsomkostningerne, samt maskinsvigt grundet utilstrækkelig smøring. Da materialet også er meget modstandsdygtigt over for temperaturer, kemikalier og fugt kan glidelejer fremstillet af iglidur TX2 finde anvendelse på mange andre områder. På grund af korrosions- og saltvandsmodstanden kan de også benyttes i, eksempelvis, bevægelige applikationer i den maritime sektor. Der er mulighed for diametre op til 2.800 millimeter. Under alle omstændigheder tager brugen af iglidur TX2 højde for øgede krav til bæredygtighed, både under vandet og på land. "For eksempel, i henhold til producenterne, kræver selv små gravemaskiner mellem 50 og 60 liter smøremiddel pr. år", forklarer Stefan Loockmann-Rittich, leder af iglidur glidelejeteknologi hos igus. "Da iglidur TX2 lejer ikke kræver smøring, opnår kunden tredobbelte fordele: der spares ikke bare omkostninger til olie eller fedt samt vedligeholdelsestid, men også smøremiddeludslip i miljøet." iglidur TX2 kan leveres fra maj som et standard produktsortiment i diametre 20 til 80 millimeter direkte fra lager.