Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Doskonały wynik: igus zdobywa nagrodę REINER! za modułowy prowadnik dla pomieszczeń czystych08/07/2021

Nagrodę Fraunhofer Purity Technology otrzymuje kompaktowy system zasilania e-skin flat

Wysoka czystość środowiska produkcyjnego zapewnia bezpieczne funkcjonowanie elektroniki również w życiu codziennym. Aby producenci mogli wytwarzać w pomieszczeniach czystych, konieczne są elementy maszyn, które nie emitują zanieczyszczeń. Co roku Instytut Fraunhofera honoruje najbardziej innowacyjne rozwiązania nagrodą REINER!. Firma igus, specjalizująca się w motion plastics, wraz z systemem e-skin flat, otrzymała drugą nagrodę w tegorocznej edycji konkursu. System e-skin o modułowej budowie, spełnia wymagania 1 klasy czystości, dzięki czemu stanowi alternatywę dla przewodów taśmowych. Produkt wyróżnia możliwość łatwego wypełniania przewodami, otwierany jest na za zasadzie zamka błyskawicznego, a w przypadku konserwacji przewody można szybko wymienić.

Mikrochipy, płaskie ekrany, implanty, aktywne składniki farmaceutyczne czy produkty mikro i nano są wytwarzane w ściśle określonych warunkach, zwłaszcza w zakresie środowiska produkcyjnego o wysokiej czystości. Układy scalone cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie w domowych biurach, w rozbudowywanej infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstw oraz w elektronice medycznej. Jednocześnie, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na półprzewodniki, producenci poszukują maszyn i systemów, które pracują szybko i bezpiecznie. Jednym z największych wyzwań są tu cząstki, które odrywają się od elementów maszyn i zanieczyszczają otaczające powietrze. Dlatego tak istotne są nowe rozwiązania, które uczynią procesy produkcyjne ekonomicznymi, nawet przy wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Aby uhonorować te innowacyjne osiągnięcia, Instytut Fraunhofer, co dwa lata, przyznaje nagrodę Fraunhofer Purity Technology REINER! W tym roku drugie miejsce zajęła firma igus za opracowanie systemu zasilania e-skin flat w ramach Digital 365 Cleanroom Process.

e-skin flat - modułowy i kompaktowy system prowadzenia przewodów
e-skin flat jest systemem wykonanym z wysokowartościowego polimeru, który niemalże nie wykazuje zużycia i jest odporny na ścieranie. System zasilania można łatwo rozbudować o tzw. profile "single pod", a dzięki konstrukcji zamka błyskawicznego umożliwia także łatwą wymianę przewodów. W połączeniu z rodziną przewodów CFCLEAN do przesyłu energii, sygnałów sterowania silnikiem, magistrali i Ethernet, użytkownik otrzymuje gotowy do podłączenia system zasilania. Testy przeprowadzone przez Instytut Fraunhofer wykazały, że rozwiązanie to osiąga Klasę czystości 1, zgodnie z normą ISO 14644. Oznacza to, że e-skin flat spełnia najsurowsze wymagania dotyczące pomieszczeń czystych. Asortyment wolnych od cząstek systemów zasilania firmy igus jest produkowany od 2003 roku. Od ubiegłego roku firma posiada również własne laboratorium cleanroom przystosowane do opracowywania nowych projektów. W tej placówce badawczej, wybudowanej w siedzibie w Kolonii przy współpracy z Instytutem Frauhofera, firma igus testuje swój e-skin flat, jak również inne komponenty do pracy w ruchu, takie jak przewody i łożyska ślizgowe.

Więcej informacji na temat e-skin flat:
https://www.igus.pl/info/e-skin-flat