Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

FastConnect kabel fra igus reducerer kablingstid med 46 procent24/06/2021

Nyt fleksibelt chainflex Profinet kabel fjerner tidskrævende stripning med kniv og tang

igus tilbyder nu et nyt chainflex Profinet kabel med hurtig kabling Hertil benytter igus FastConnect teknologien, der sikrer at kablet kan strippes nemt og hurtigt. Det giver en reduktion af monteringstider med 46 procent. Samtidig har det nye Profinet kabel en længere levetid, specielt ved dynamisk brug i energikæden, og en garanti på op til 36 måneder.

Profinet er det mest udbredte industrielle Ethernet kommunikationssystem i verden. Takket være Profinet teknologien, kan selv store datamængder transmitteres ved op til 100 Mbit/s på basis af Ethernet protokollen. Profinet kabler benyttes ofte i kombination med en RJ45 tilslutning i maskinværktøjer, emballageteknologi eller til håndtering. Mens mange maskiner operatører allerede benytter tilslutningsklare readychain energikædesystemer, har brugere i marken behov for kabler fra tromle som de selv tilpasser i længde og kabelnet. Det kan, for eksempel, være tilfældet hvis kabler skal føres gennem en skrueforbindelse ind i et styreskab. Her kan kun kablet føres igennem, og ikke tilslutningen. For hurtig montering af tilslutninger på kabler, har igus nu udviklet FastConnect teknologien til sine højfleksible chainflex Profinet kabler. Den sikrer at de nye CF898.061.FC hurtigt kan strippes og monteres med tilslutninger.

FastConnect til præcise og sikre stikforbindelser
Kablet, en tilslutning og et stripningsværktøj er alt hvad elektrikeren behøver. Hertil har igus udviklet den indre kappe, skærmen og den ydre kappe så brugeren kun skal indstille værktøjet en gang, fjerne kablet, indsætte tilslutningen og lukke den. Hele processen reducerer tidsforbruget med 46 procent sammenlignet med konventionel stripning af et klassisk kabel med en tang og en kniv. "Med det nye Profinet kabel, kan vi tilbyde brugeren en højfleksibel kabelløsning der er hurtig at montere og samtidig har en lang levetid i bevægelige applikationer", forklarer Andreas Muckes, leder af produktstyring for chainflex kabler hos igus GmbH. Som alle igus produkter er CF898.061.FC også testet på selskabets eget 3.800 kvadratmeter testlaboratorium. "Virkelige tests i virkelige applikationer er vigtige for os, for det er kun sådan vi med sikkerhed kan prøve og garantere vores chainflex kablers levetider på op til 36 måneder", siger Andreas Muckes. I de stadig igangværende tests, har Profinet kablet allerede passeret de 7,8 millioner slag med succes.