A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
igus 的 FastConnect 電纜可將組裝時間減少 46%24/06/2021
Profinet 是世界上應用最廣泛的工業乙太網路通訊系統。借助 Profinet 技術和乙太網協定,甚至能以高達 100 Mbit/s 的速度傳輸大量資料。Profinet 電纜通常連同 RJ45 連接器用於工具機、包裝技術或物料處理領域中。儘管許多機器和工廠經營者已經依賴於隨插即用的全裝配拖鏈,但現場使用者仍需要成卷電纜,以配合需求的長度並自行裝配。可能是這種情況,例如,如果電纜必須在現場配線連接進入開關櫃。這時只能讓電纜穿過去,而不是連接器。為了將連接器快速連接到電纜,igus 現在為其 chainflex Profinet 耐彎曲電纜開發了 FastConnect 技術。這樣僅需幾個步驟即可剝開新的 CF898.061.FC 並快速的安裝到連接器。 FastConnect 可實現精確而安全的插頭連接 電纜、連接器和剝線工具:這是電工人員對預裝配電線的需求。為此,igus 設計了內護套、隔離網和外護套,讓客戶只需一個工具,即可切割剝除電纜外皮、插入連接器並將其關閉,即可完成加工安裝。與使用鉗子和刀子剝離電纜的傳統方法相比,整個過程節省了 46% 的時間。igus 產品管理主管 Andreas Muckes 解釋說:「新型 Profinet 電纜為客戶提供高靈活的電纜解決方案,它不僅可以快速裝配,而且在移動應用中具有長使用壽命。」 與 igus 所有產品一樣,CF898.061.FC 已在公司占地 3,800 平方公尺的內部測試實驗室中進行了測試。Andreas Muckes 說:「實際應用中的真實測試對我們很重要,因為只有這樣,我們才能可靠地證明並提供長達 36 個月的 chainflex 耐彎曲電線電纜使用壽命。」 在仍持續進行的拖鏈測試中,Profinet 電纜成功超過 780 萬次行程的里程碑。 圖片說明: 圖片 PM1521-1 用於 chainflex Profinet 耐彎曲電纜的 FastConnect 技術確保快速安裝連接器。(來源:igus GmbH) |