A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
免維護的輸送導輪擴大 igus 線上商店的產品範圍24/06/2021
10 年前,igus 在為飲料產業開發輸送導輪時,長使用壽命、低耐磨性和耐化學品是決定性因素。如今,它們不僅用於飲料領域中,而且還用於食品和包裝產業。即使在安裝空間有限的情況下,輸送導輪也能高速導引輸送帶。這樣,產品就可以安全地從一個輸送帶轉移到另一個輸送帶上。但客戶不僅需要越來越高的自動化生產以確保安全性,還需要所有機器和系統零件也符合衛生和清潔要求。因此,igus 針對不同的應用領域開發了五種用於輸送導輪的材料。所有產品都可以幫助客戶節省成本、減少保養時間並延長使用壽命。現在,igus 的線上商店也提供廣泛的免潤滑輸送導輪系列。對於特殊尺寸,客戶可以使用 igus 的 Tribo-Cut CNC 服務,選擇棒材的產品系列,甚至在射出成型中使用特殊尺寸。 iglidur A250:符合 FDA 標準的輸送導輪,用於食品接觸 iglidur A250 是輸送導輪的五種 iglidur 材料之一。它符合 FDA 和 EU10/2011 法規的嚴格衛生要求,也適合高速使用。iglidur A250 製成的輸送導輪具有很小的摩擦係數,因此僅需很小的驅動力。該材料是藍色的,易於辨識。igus 的所有 iglidur 輸送導輪都無需外部潤滑,因此它們對灰塵和污垢耐受度高,易於清潔。igus 在其內部測試實驗室(占地 3,800 平方公尺)中測試了滾輪的使用壽命和耐磨性。因此,工程塑膠專家可對所有輸送導輪的耐用性做出保證。 前往 iglidur 輸送導輪線上商店: https://www.igus.com.tw/iglidur/knife-edge-rollers 圖片說明: 圖片 PM1121-1 在 igus 擴大的輸送導輪線上商店中,客戶可獲得用於包裝和食品產業的免潤滑工程塑膠導引滾輪。(來源:igus GmbH) |