Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

4K voor 3D: igus biedt nu de mogelijkheid van multi-materiaal printen voor multifunctionele componenten10/06/2021

De motion plastics specialist blijft haar 3D-print mogelijkheden voor slijtvaste en complexe componenten met een lange levensduur uitbreiden

Wanneer een component verschillende eigenschappen moet hebben, dan moet het vaak in verschillende stappen worden geproduceerd. Maar een dergelijke productiemethode kan al snel te duur worden voor kleine aantallen. En dat is exact de reden dat igus nu multi-materiaal printen aanbiedt met tot wel vier materialen. Hierdoor kunnen multifunctionele en slijtvaste speciale componenten snel en voordelig in slechts één stap worden geproduceerd. Hiervoor heeft igus haar 3D-printcapaciteiten en haar assortiment aan materialen voor het FDM-proces verder uitgebreid.

3D-printen van individuele slijtvaste componenten met verschillende materialen biedt de gebruiker geweldige ontwerpmogelijkheden. Tegelijkertijd leiden multifunctionele componenten tot een significante vereenvoudiging van het productieproces. Daarom biedt igus sinds vorig jaar de productie aan van speciale componenten met een lange levensduur middels multi-materiaal printen met twee materialen. Op deze manier kunnen slijtvaste, maar tegelijkertijd veerkrachtige componenten, alsmede intelligente speciale onderdelen, worden geproduceerd. Deze service is nu uitgebreid bij motion plastics. igus kan nu tot wel vier materialen gebruiken in één enkel proces voor het produceren van multifunctionele componenten. "Voor dit doel, hebben we onze 3D-print productie uitgebreid en bieden we nu ook nieuwe materialen aan die verwerkt kunnen worden, met name bij multi-materiaal printen", legt Tom Krause uit, hoofd van de afdeling additieve productie bij igus GmbH. "We kunnen bijvoorbeeld voordelig onderdelen produceren voor apparatuur, gereedschap of de bouw van speciale machines, zonder minimale bestelhoeveelheid in slechts een paar dagen."

Multi-materiaal printen voor lagers met de beste specificaties
De igus materialen voor multi-materiaal printen kennen verschillende specificaties. Het iglidur tribo-filament maakt componenten wrijvingsarm, onderhoudsvrij en tot wel 50 maal slijtvaster dan regulieren 3D-printmaterialen. Met iglidur I160-EL, biedt igus nu een nieuw elastisch materiaal dat geprint kan worden in het individuele lager, als een afdichting bijvoorbeeld. igumid P150, daarentegen is het nieuwe 3D-print filament voor multi-materiaal printen, dat zorgt voor de hoge sterkte (87 MPa buigsterkte) van het component. Speciaal voor de additieve productie van intelligente componenten met geïntegreerde sensoren, biedt igus nog twee andere materialen: sigumid P en sigumid F. De laatst wordt op het lager geprint en stuurt een signaal via een NC-contact wanneer de slijtlimiet is bereikt. sigumid P daarentegen wordt gebruikt voor alarmering in geval van een overbelasting in het lager. Dit omdat wanneer er druk wordt uitgeoefend op het lager, de vorm wijzigt, en daarmee ook de weerstand. "4K-printen maakt het mogelijk om alle specificaties van de verschillende materialen te combineren - slijtvastheid, sterkte, elasticiteit en intelligentie - in één complex component", vat Tom Krause samen.

Meer informatie over multi-materiaal printen kunt u vinden op:
https://www.igus.nl/info/multiple-component-3d-printing