Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

4K for 3D: igus tilbyder multi-materiale print for multifunktionelle komponenter10/06/2021

motion plastics specialisten fortsætter udvidelsen af 3D printkapaciteten for holdbare, slidstærke og komplekse komponenter

Hvis en komponent skal have flere egenskaber, skal den normalt produceres i flere trin. Men den produktion kan blive kostbar ved små mængder. Det er netop derfor igus nu tilbyder multi-materiale print med op til fire materialer. Det muliggør multifunktionelle og slidstærke specialdele som produceres hurtigt og økonomisk i et enkelt trin. Hertil har igus udvidet sine 3D print kapaciteter, og udvalget af materialer til FDM processen, yderligere.

3D print af individuelle slidstærke dele med forskellige materialer giver brugeren et stort udvalg af designmuligheder. Samtidig reducerer de multifunktionelle komponenter produktionsprocessen markant. igus har derfor tilbudt produktion af slidstærke dele i multi-materiale print med to materialer siden sidste år. Herved kan der produceres slidstærke, men også elastiske, komponenter, samt intelligente specialdele. Denne service er nu udvidet med motion plastics. igus kan nu benytte op til fire materialer i en enkelt proces for produktion af multifunktionelle komponenter. "Hertil har vi udvidet vores 3D printproduktion og tilbyder nu også nye materialer der kan behandles specifikt i multi-materiale print", forklarer Tom Krause, leder af additiv produktion hos igus GmbH. "Vi kan eksempelvis producere dele for udstyr, værktøj eller specialmaskiner økonomisk, uden minimums ordremængde, og på nogle få dage."

Multi-materiale print for lejer med de bedste specifikationer
igus materialer for multi-materiale print har forskellige specifikationer. iglidur tribo filament giver vedligeholdelsesfri komponenter med lav friktion og er op til 50 gange mere slidstærke end almindelige 3D printmaterialer. Med iglidur I160-EL, tilbyder igus nu et nyt elastisk materiale der kan printes i individuelle lejer, som en pakning, for eksempel. Derimod er igumid P150, det nye 3D printfilament for multi-materiale print, der sikrer høj styrke (87 MPa fleksionsstyrke) for komponenten. Specielt for additiv produktion af intelligente komponenter med integrerede sensorer, tilbyder igus nu to yderligere smart materialer: sigumid P og sigumid F. Den sidste printes på lejet og sender et signal via en "normally closed" kontakt, når slitagegrænsen er nået. Derimod benyttes sigumid P til at advare om overbelastning i lejet. Dette sker ved at påført tryk på lejet medfører en ændring i formen, hvorved modstanden ændres. "4K print gør det nu muligt at kombinere alle specifikationerne for de forskellige materialer - slidstyrke, styrke, elasticitet og intelligens - i en kompleks komponent", forklarer Tom Krause.

Flere oplysninger om multi-materiale print kan findes på:
https://www.igus.dk/info/multiple-component-3d-printing