Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Una solución completa: añada un kit de cadena portacables igus al carrito de compra con un solo clic y recíbalo en 3 días13/05/2021

igus ofrece kits DIY (Do It Yourself) compuestos por un sistema de suministro de energía, la distribución interior, un carril y terminales para largos recorridos

Para los usuarios que quieran solicitar una cadena portacables de forma rápida y sencilla para instalarla ellos mismos, igus tiene la solución: los nuevos kits completos. Estos constan de una cadena portacables de la serie E4.1, un carril de aluminio, los separadores adecuados, elementos para el alivio de tensión y un destornillador. De esta forma, el cliente no tiene que preocuparse de la configuración del sistema de suministro de energía, la cual requiere mucho tiempo, ya que todos los ajustes de la cadena se realizan directamente en el equipo o la máquina. Los kits completos están disponibles en stock en tres alturas interiores para recorridos de 8 a 24 m, y pueden solicitarse en la tienda online de igus.

Al comprar una cadena portacables, normalmente el cliente tiene que completar unos cuantos pasos hasta que añade al carrito de compra todas las piezas para su suministro energético. A menudo, el tipo de cadena portacables puede encontrarse rápidamente, pero suelen necesitarse componentes adicionales como un carril y los terminales apropiados. «Cada configuración de la cadena, al igual que cada aplicación, es diferente, por lo que el cliente tiene una amplio abanico de posibilidades. El sistema experto e-chain ayuda a configurar y solicitar el sistema de suministro de energía», explica Jörg Ottersbach, director del Departamento de Cadenas Portacables e-chain de igus GmbH. Y añade: «Sin embargo, también hay clientes, por ejemplo, en el ámbito de las plantas de tratamiento de aguas residuales, en aserraderos o en la industria química, que buscan una solución completa de forma rápida y fácil». Por ello, igus ofrece kits completos de cadenas portacables para recorridos de 8 a 24 m disponibles directamente en stock. Los recorridos más largos se pueden pedir con la ayuda del sistema experto e-chain. Los kits se componen de una cadena portacables de la serie E4.1, probada y robusta, los terminales adecuados, elementos de alivio de tensión, separadores, un carril de guiado de aluminio con una barra deslizante y otro sin barra deslizante, los conjuntos de instalación adecuados y un destornillador igus.

Su cadena completa a un solo clic
Los kits están disponibles en un total de tres alturas interiores, de 32 a 56 mm. El proceso de pedido es rápido y sencillo: en el tienda online, además de la altura interior de la cadena, el cliente solo tiene que decidir la longitud total deseada, la anchura interior y el radio de curvatura; con un solo clic, el kit se transfiere al carrito de compra. El usuario recibe el kit completo, que incluye unas instrucciones de instalación claras, en un plazo de tres a cinco días. igus también proporciona una garantía de 36 meses para todo el sistema de suministro de energía. Además, el cliente puede obtener el certificado de garantía fácilmente online en el calculador de vida útil. Cuando el sistema alcanza el fin de su vida útil y la cadena portacables debe sustituirse, igus se encarga de su reciclaje, ofreciéndole una segunda vida. A cambio, el cliente recibe un vale de compra por valor del peso neto de su sistema energético.