Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Segurança em alta velocidade com o sistema de esteira porta cabos igus em pórticos lineares08/04/2021

A esteira porta cabos montada na lateral garante um fornecimento confiável de energia em robôs/pórticos lineares leves de alta velocidade

É duas vezes mais rápido e pesa a metade: é essa a diferença entre o pórtico motor linear da FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY (FLT) e outras soluções. Para que o robô linear possa colocar a produção em funcionamento de maneira rápida e confiável, era necessário um sistema de fornecimento de de energia compacto, durável e silencioso. Um sistema de esteira porta cabos da igus montado na lateral com cabos chainflex pré-montados provou ser a solução ideal.

Os robôs e pórticos lineares são a ferramenta de automação de escolha para carregamento de máquinas ou prensas, coleta de pedidos e carregamento de armazéns de alto compartimento ou mesmo para tarefas de transporte e manuseio. Devido às demandas de produção por soluções mais rápidas, mais inteligentes e economicamente rentáveis, a FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY desenvolveu um robô linear que atende ao desejo de maximizar o desempenho da produção. Em um novo design de carbono, o robô de motor linear economiza até 50% do peso em comparação com as soluções convencionais. A redução de peso permite o dobro da velocidade, acelerações de até 26 m/s2 e o dobro da precisão de posicionamento. Em vez de um acionamento de cremalheira e pinhão, os projetistas escolheram um motor linear porque permite uma dinâmica muito alta. Uma esteira porta cabos não suportada da série E4.1 da igus garante um fornecimento de energia seguro para o eixo z. A integração de uma solução adequada de esteira porta cabos no espaço compacto de instalação do eixo x foi um desafio, porque uma solução deslizante ou sem suporte clássica estava fora de questão devido às altas forças. "Juntamente com a igus, decidimos por uma esteira porta cabos montada na lateral", explica Boris Bind, Chefe de Projeto e Desenvolvimento Mecânico da FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY.

Sistema completo de fornecimento de energia diretamente de uma única fonte
Uma esteira porta cabos da série E4.1 é usada com elementos deslizantes adicionais que reduzem ainda mais o desgaste. Os projetistas também usaram a gama da igus para os cabos. Eles escolheram cabos chainflex pré-montados - os chamados readycables - projetados especificamente para uso na esteira porta cabos e, graças a um grande número de testes no laboratório de testes de 3.800 metros quadrados da empresa, são garantidos por 36 meses. O sistema completo está alojado em uma calha guia, o que minimiza ainda mais o ruído e aumenta a confiabilidade do sistema.