Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Bezpiecznie zamknięte! Nowy podział wewnętrzny e-prowadnika E4Q skraca czas montażu18/03/2021

Uniwersalne separatory i półki z blokadami zapewniają elastyczny oraz przyjazny dla użytkownika montaż e-prowadnika

Firma igus opracowała e-prowadnik E4Q do bezpiecznego prowadzenia przewodów podczas samonośnych i długich przesuwów. Bionicznie inspirowana konstrukcja serii pozwala zredukować masę, a poprzeczka z elementami blokującymi skraca czas montażu całego systemu o 40 procent. Aby jeszcze bardziej ułatwić wypełnianie przewodami, firma igus wprowadza teraz na rynek nowy podział wewnętrzny dla E4Q. Wystarczy umieścić uniwersalne separatory na poprzeczkach, a półki włożyć z lewej lub prawej strony, wzdłuż wewnętrznego lub zewnętrznego promienia. Mechanizm w separatorach automatycznie zablokuje prowadnik przy zamykaniu.

Prosty i przyjazny w montażu - takie cele postawili sobie konstruktorzy firmy igus przy tworzeniu e-prowadnika E4Q. Rezultatem jest system zasilania dla długich, samonośnych przesuwów, który dzięki naturalistycznemu wzornictwu oszczędza materiał i 10 procent masy. Jednocześnie jest on bardziej wytrzymały niż jego poprzednik z serii E4.1. Cecha szczególna e-prowadnika: dzięki specjalnej koncepcji poprzeczek można go otwierać i zamykać całkowicie bez użycia narzędzi, co pozwala użytkownikowi zaoszczędzić 40 procent czasu montażu. Koncepcja ta przekonała zarówno użytkowników, jak i jury konkursu German Design Award 2021. Aby móc jeszcze szybciej wypełniać E4Q przewodami, firma igus, we współpracy ze swoimi klientami, opracowała teraz nowy, elastyczny podział wewnętrzny. System składa się z uniwersalnych separatorów i blokowanych półek. Separatory chroniące przewody posiadają gniazda służące do umieszczania półek. Aby zamontować podział wewnętrzny, należy najpierw umieścić separatory na poprzeczkach, co umożliwia przesuwanie półek na żądany poziom, z obu stron.

Podwójnie blokowane z suwakiem i poprzeczką
Zintegrowany suwak umożliwia bezpieczne zablokowanie półek, dzięki czemu pozostają one na swoim miejscu nawet podczas wysokich przyspieszeń. "Nawet jeśli monter zapomniał zabezpieczyć półkę, nie stanowi to problemu" - wyjaśnia Hubert Kowalczyk, odpowiedzialny za e-prowadniki w firmie igus Polska. „Po włożeniu poprzeczki blokada jest aktywowana automatycznie, przez co seria E4.Q jest niezawodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, na każdą okazję." – dodaje. Jeśli użytkownik chce zmienić podział wewnętrzny e-prowadnika, może po prostu otworzyć poprzeczkę wzdłuż promienia wewnętrznego lub zewnętrznego, w zależności od dostępności, odblokować półkę za pomocą bocznego suwaka i wyciągnąć ją. igus oferuje nowy podział wewnętrzny dla czterech rozmiarów E4Q o różnych szerokościach.

Oblicz gwarantowaną żywotność online i uzyskaj certyfikat
e-prowadnik E4Q jest dostępny w sklepie internetowym igus i można go skonfigurować z przewodami i podziałem wewnętrznym w eksperckiej aplikacji dla e-prowadników. igus zapewnia 36-miesięczną gwarancję na kompletny system zasilania. Klient może łatwo wygenerować certyfikat online za pomocą kalkulatora żywotności. Ponadto, gdy żywotność prowadnika dobiegnie końca, wówczas igus chętnie go odbierze i podda recyklingowi. W zamian, na podstawie masy netto prowadnika, użytkownik otrzyma voucher na zakupy w igus.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Obrabiarki z rozwiązaniami igus”, które odbędzie się 31 marca o godzinie 11:00.
https://content.communication.igus.net/pl-pl/webinar-registration-machine-tool