Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

循環型社会実現に向けて イグス・ドイツ本社の取り組み04/03/2021

環境保護の重要性が高まり、小売店ではレジ袋が廃止され、環境に配慮した動きが活発化しています。社会の変革、サステナビリティ、そしてプラスチックの使用方法の変化は、産業界にも及んでいます。モーション・プラスチック カンパニーのイグス・ドイツ本社が取り組む、環境に優しいイノベーションの推進についてご紹介します。

ドイツ ケルンのイグス本社では、トライボロジー的に最適化した高性能プラスチック製品の開発と試験を行っており、すべり軸受、ボールベアリング、球面ベアリング、ケーブル保護管 エナジーチェーン、可動ケーブル チェーンフレックス、3Dプリント用材質、樹脂をベースとした低コストのロボットなどを提供しています。イグスの高性能ポリマーは固体潤滑剤を含有しているため、追加の潤滑剤を必要としません。そのため、潤滑剤が流れ出ることによる環境汚染を低減することができます。また、無潤滑のモーション・プラスチックは埃や汚れの影響を受けにくく粉塵が付着しないため、動きが悪くなったり故障の原因となったりすることがほぼありません。

モーション・プラスチックの耐摩耗性は、実際にご採用いただいた事例や、広さ3,800m2の試験施設で行われる年間15,000回の試験で実証済みです。摩耗が少ないためマイクロプラスチック発生による汚染が少なく、製品寿命が長くなることで機械や個々の部品の頻繁な交換も不要になります。さらに、これらの部品にセンサーを搭載して動作中に寿命を予測することができればメンテナンスの手間が省け、必要な時にエナジーチェーン、チェーンフレックス、ベアリング製品を交換できるようになります。