A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
七合一:新型 chainflex 耐彎曲電線電纜系列可為 Top Drives 節省 35% 的電纜成本04/03/2021
為了在懸掛應用和嚴苛環境中安全引導電纜,igus 開發出 e-loop 來替代常用的輔助管束回路。因為在輔助管束回路中,電纜不受引導,沒有固定的彎曲半徑,不能移動所以很有可能斷裂。保養或維修時,必須更換整個系統。作為極具彈性的三維供能系統,e-loop 結合了工程塑膠拖鏈和高強度拉繩的優勢。繩索吸收拖鏈內部的拉力,並將其傳遞到固定座。模組化的拖鏈具有確定的彎曲半徑。由於採用了 PU 保護裝置,它可以承受振動和衝擊,非常適合在鑽油平台 或戽斗輪式挖掘機中使用。針對 e-loop,igus 提供適用的 CFSPECIAL.5 電纜系列。 拖鏈、電纜、保固、裝配:一站購足 用於 e-loop 的電纜套件將於 2021 年第一季上市,它由七條不同類型的電纜組成:三條不同橫截面的單芯電纜、一條保護導線、兩條數據電纜和一條混合電纜。該組合基於目前市場上的Top Drives,將會不斷進行調整。所有 chainflex 耐彎曲電線電纜現貨供應,沒有最小訂購量要求。由於作為目錄產品供應,因此不再需要冗長而昂貴的單獨生產。由拖鏈、電線電纜、預裝配安裝組成的 igus 完整套件可讓客戶享受一站式服務,並確保所有部件都可以完美搭配。由於在 3,800 平方公尺的測試實驗室中進行了測試,因此 igus 能夠保證可靠的產品品質。同時,預先裝配的全裝配拖鏈可以將採購時間減少 90%,將裝配時間減少 68%。 e-loop 系列擁有不同型號 e-loop 系列具有不同的尺寸和變化,例如每兩個鏈節帶有橫桿的型號。新設計適合靜態使用,例如在鑽油平台中用於從桅杆到電力設備的能源供應。e-loop 也可搭配滾輪和手柄模組一起使用,便於在碼頭設施的地板上輕鬆地從 A 移到 B。igus 提供「防墜落」型號,帶有額外的螺釘鎖定功能以及不銹鋼支架選件。 有關 CFSPECIAL Top Drives的更多資訊和影片:https://www.igus.eu/info/n20-cf-topdrive-cable。 圖片說明: 圖片 PM6620-1 經過測試、安全且快速的出貨:由七條 chainflex 耐彎曲電線電纜組成的電纜套件適用於 igus 的 e-loop。(來源:igus GmbH) |