A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
igus 推出新型 robolink IP44:無懼潮濕的機械手臂!22/02/2021
潮濕的環境會迅速降低機械手臂的機械性能。為此,igus 向市場推出低成本自動化創新技術,可輕鬆、經濟高效地執行簡單的任務,並可與濺水接觸。igus GmbH 自動化技術主管 Alexander Mühlens 解釋說:「透過與客戶的討論,我們發現許多使用者在尋找可用於濺水環境中的經濟實惠解決方案,例如去除乳液的應用。為此,我們開發了適合此用途的機械手臂。」 新型 robolink 利用了兩種材料的優勢:不鏽鋼和高性能工程塑膠。這是 igus 機械手臂首次使用 V2 或 V4 不鏽鋼製成的鏈節,以及由經驗證的免上油工程塑膠製成的關節。使用者無需昂貴的額外護罩,因為關節處無需潤滑,不會有油脂進到環境中。新型 robolink 至少具有 IP44 防護等級,因此防濺。它可以承載三公斤的重物,五軸作業範圍為 790 毫米,拾取次數每分鐘 7 次。由於馬達使用帶有 IP65 防護等級的編碼器,該機械手臂也可以輕鬆用於戶外檢查。後續還可開拓更多應用領域,如食品和飲料產業、化學和製藥產業、甚至容器設備清潔。 Alexander Mühlens 在影片中介紹防水的 robolink:https://youtu.be/WXm8gO6QxWQ 圖片說明: 圖片 PM6320-1 對於新型 robolink IP44,濺水不再是問題。(來源:igus GmbH) 圖片 PM6320-2 由於免潤滑工程塑膠和防腐蝕不鏽鋼的組合,新型 robolink 具有 IP44 防護等級。(來源:igus GmbH) |