A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
Thích hợp cho sa mạc! các gối đỡ igubal không cần bôi trơn căn chỉnh các tấm năng lượng mặt trời11/02/2021
Một nền kinh tế hiện đang phát triển vượt bậc là ngành công nghiệp quang điện. Chỉ trong nửa đầu năm 2020, ở Đức đã có thêm 20% nhà máy được đưa vào hoạt động so với năm 2019. Điều này được thể hiện qua các số liệu của Hiệp hội Liên bang về Công nghiệp Mặt trời Đức. Năng lượng mặt trời không chỉ được sử dụng ở Đức mà trên toàn thế giới. Ở Tây Ban Nha, hệ thống quang điện chiếm 19% sản lượng điện. Các nhà máy sản xuất của các lĩnh vực quang điện như vậy đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng và áp lực chi phí. Chi phí sản xuất điện rất thấp và hiệu năng sử dụng của các mô đun rất cao. Vì vậy, ngày càng có nhiều nhà khai thác chuyển sang sử dụng các mô đun hai mặt thu nhận ánh sáng tới không chỉ qua mặt trước mà còn qua mặt sau của mô đun. Để làm cho ổ trục của các tấm pin mặt trời được an toàn trên các ống vuông, igus đã phát triển dòng sản phẩm ESQM của gối đỡ igubal là một giải pháp đáng tin cậy và đã được thử nghiệm làm bằng nhựa hiệu năng cao. "Do nhu cầu cao về các ổ trượt của chúng tôi trong ngành năng lượng mặt trời, chúng tôi hiện đã mở rộng loạt sản phẩm của mình để bao gồm các kích thước 100x100mm và 140x140mm. Với kích thước 110x110mm và 120x120mm, ổ trượt đã được sử dụng 500.000 lần trên các ống vuông trên toàn thế giới. Với kích thước mới, chúng tôi hiện có thể cung cấp cho các nhà cung cấp khác một giải pháp lâu dài ", Richard Won, Giám đốc ngành Năng lượng tái tạo tại igus GmbH giải thích.
|