Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

高弾性のハウジング材質で粉塵の侵入を防ぐ
イグボール GPZM ダブルジョイント
10/02/2021

イグス株式会社(東京都墨田区)は、無潤滑・メンテナンスフリーで、柔軟性に優れた「イグボール GPZM ダブルジョイント」を新たに開発しました。新しいハウジング材質がボールスタッドをしっかりと包み込んで汚れの侵入を防ぎ、可動用途における信頼性を高めます。

ダブルジョイントは、持続的な振動、局部荷重、高張力、圧縮強度など、様々な負荷にさらされるため、使用材質への要求は非常に高くなります。例えば、自動車産業では、センサー接続部、アクチュエータ、バルブフラップ、シフトレバー、ターボチャージャーなどで、イグスのトライボポリマー製ダブルジョイントを使用することが可能です。

今回新しく開発されたイグボールGPZMダブルジョイントは、従来のイグス イグボール球面ベアリングと同様に、軽量、耐食性、長寿命が特徴で、固体潤滑剤が配合されているため潤滑剤が不要でメンテナンスフリーです。