Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Cabos pesando toneladas guiados por um novo sistema de esteira porta cabos da igus que pode ser montado rapidamente07/01/2021

O sistema de fornecimento de energia e-loop montado e testado aumenta a segurança e reduz o tempo de aquisição e instalação

Ele guia os cabos com segurança em um raio de curvatura definido e ainda resiste a choques e impactos: esse é o e-loop. O sistema de esteira porta cabos foi projetado especificamente para aplicações suspensas, como em sondas e plataformas de perfuração offshore e já está substituindo loops de serviços em todo o mundo. A fim de oferecer aos usuários um sistema completo pronto para conectar de uma única fonte que opera com segurança mesmo em cenários de aplicações extremas, como em zonas de risco e explosão, a igus agora oferece suas esteiras porta cabos com conectores e cabos especiais como readychains testadas.

Para guiar os cabos com segurança em aplicações suspensas, a igus desenvolveu o e-loop como uma alternativa à loops de serviço. Isso ocorre porque o loop de serviço geralmente causa uma série de problemas: os cabos não têm guiamento, não têm raio de curvatura definido, não podem se mover e, no pior dos casos, se rompem. Ao fazer a manutenção ou reparar o loop de serviço, o sistema completo deve ser substituído, pois os cabos são vedados juntos. “Com o e-loop nós desenvolvemos uma alternativa ao loop de serviço. O sistema de fornecimento de energia tridimensional combina as vantagens de uma esteira porta cabos de polímero com um cabo de tração de alta resistência. A corda absorve as forças de tração dentro da esteira e as transmite para os suportes de montagem. Isso significa que os cabos permanecem completamente isentos de tensão”, afirma Tim Schneebeck, Gerente de Indústria de Óleo e Gás da igus GmbH. A esteira porta cabos modular feita de polímero de alto desempenho oferece um raio de curvatura definido em todos os momentos e resiste a vibrações e choques graças aos protetores de PU.

Economize tempo e custos no processo de compra
O e-loop substitui com sucesso o loop de serviço, especialmente em plataformas de perfuração offshore. Mas o e-loop também é usado no fornecimento de energia em terra ou na mineração a céu aberto: “Já ganhamos muitos projetos. Os clientes muitas vezes queriam um sistema de fornecimento de energia completo com os testes essenciais apropriados de acordo com o VDE e o IEC”, diz Schneebeck. “Para cabos de baixa tensão, por exemplo, para sistemas de top drive, fomos capazes de fornecer um sistema readychain completamente testado com cabos chainflex desde o início. Agora temos os parceiros certos a bordo para cabos de alta tensão e conectores especiais”, diz Markus Hüffel, Gerente de Produto readychain e readycable da igus GmbH. Todos os e-loops agora também podem ser fornecidos pela igus com cabos especiais e conectores especiais para alimentação em terra e zonas explosivas como sistema acabado. O sistema de alimentação de energia é montado pela igus e testado com um Megger VLF Sinus 34kV. O sistema readychain economiza ao usuário quase 90% do tempo de aquisição e 68% do tempo de montagem. Além disso, a igus oferece uma garantia de até 36 meses dependendo da configuração do e-loop.

A série e-loop também foi expandida para aplicações estacionárias
Devido ao sucesso do sistema, a igus agora expandiu a série e-loop para incluir uma versão com barras transversais a cada 2 elos. A nova versão foi desenvolvida especificamente para aplicações estacionárias, por exemplo, no fornecimento de energia em terra, para o fornecimento de energia do mastro ao reservatório de energia; é leve e de baixo custo. O e-loop também está disponível com roletes e módulos de alça para que possa ser facilmente movido de A para B sobre o piso nas instalações de cais. Quando a máquina e o sistema chegam ao fim da sua vida útil e já não estão a ser utilizados, a igus aceita-os de volta e garante a reciclagem dos mesmos. Em troca, o usuário recebe uma nota de crédito com base no peso líquido.

Você pode encontrar mais informações e vídeos sobre o e-loop em: https://www.igus.com.br/info/e-loop?L=en.