A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
模組化、扁平且快速組裝:用於無塵室的 e-skin flat拖鏈系統23/12/2020
從電動車到智慧手錶,我們見到電子化的發展推動半導體產業的強勢增長。這意味著產業持續投注鉅資在無塵室中用以開發和生產電子部件、半導體、OLED 和 LCD 顯示器。因此滿足嚴格低發塵要求的機器元件就相當重要──包含電纜和供能系統。igus 開發出 e-skin flat拖鏈系統,特別適用於在無塵室的緊湊安裝空間中引導電纜。igus 無塵室技術產業經理 Peter Mattonet 解釋說:「我們在 2019 年漢諾威工業博覽會上首次展出極為扁平的供能系統,此後需求量一直很高。」 同業的供能解決方案或其他無塵室電纜方案的最大缺點是,電纜出現故障時必須更換整個供能系統。 e-skin flat拖鏈系統是 igus 開發的易於保養更換的獨立腔室解決方案。使用者現在可以選擇腔室的數量,將它們連接在一起,隨時進行擴展,將它們裁切成所需的長度,並裝入電纜。igus 還提供隨插即用的系統,附有專門研發的無塵室電纜。獨立腔室的 e-skin flat拖鏈系統有封閉型和可開啟型兩種選擇。 在封閉型中,可透過腔室的開口輕鬆引導電纜;在可開啟型中,可從側面放入電纜後封閉。「獨立腔室 e-skin flat拖鏈系統的主要優點是易於保養,與其他解決方案不同,其電纜沒有收縮包裝。腔室設計便於取放電纜。這個概念讓客戶信服」,Peter Mattonet 說道。 e-skin flat拖鏈系統以內部支撐拖鏈為「主幹」 為增加獨立腔室 e-skin flat拖鏈系統的穩定性,igus 現在還提供帶內部支撐拖鏈的封閉型扁平 e-skin。獨立腔室的懸空長度因此增加。如此可增加使用性,並支撐 40 毫米至 100 毫米的彎曲半徑。整合拖鏈由高度耐磨的 igus 工程塑膠製成,與扁平 e-skin 材料相得益彰,圓角邊緣確保不會損壞腔室。弗勞恩霍夫研究所 IPA 為科隆的動態工程塑膠專家建造了新的無塵室環境實驗室,igus 在這裡對所有無塵室解決方案進行測試。所有產品均在空氣純度達到 ISO 14644-1 1 級標準的無塵室中接受測試。 圖片說明: 圖片 PM4120-1 有了獨立腔室的 e-skin flat拖鏈系統,使用者現在可以選擇腔室的數量,將它們連接在一起,並隨時進行擴展。帶內部支撐拖鏈的 e-skin flat系統增加懸空長度。(來源:igus GmbH) |