Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

ラベリングマシン用のクシロス ガイドローラー
新しく黒色ガイドローラーが登場
10/12/2020

イグス株式会社(東京都墨田区)は、ラベリングマシン用に新しく黒色ガイドローラーを開発しました。組立済みですぐに取付け可能な本製品は、黒アルマイト処理アルミニウム製チューブと、メンテナンスフリーのクシロス ポリマー製ボールベアリングで構成されています。

クシロス ポリマー製ボールベアリングは、無潤滑・メンテナンスフリー、衛生的で起動トルクが極めて低いという特性から、主に包装・食品機械業界で採用されています。このクシロスとアルミニウム製/カーボン製/PVC製チューブを組み合わせたクシロス ガイドローラーは完全組立済みシステムで、フィルムやラベルの方向転換、搬送用ガイドローラーとして使用されています。耐摩耗性を備えた高性能ポリマーおよび薄肉チューブは、金属製に比べて最大48%の軽量化、また42%の低慣性化を実現しました。これにより、加速に必要なエネルギーはかなり小さくなり、ローラーは素早く搬送速度に到達します。

この度ラインアップに追加された新しい黒色アルミニウム製ローラーは、お客様のアイデアから実現しました。標準タイプのアルミニウム製ローラーの技術特性は既に実証済みでしたが、黒い製品を必要とされていたお客様のリクエストに応えるために、黒アルマイト処理アルミニウム製ローラーと、黒色のクシロス フランジ付きクシロデュールS180製ボールベアリングを組み合わせて開発されました。この新しいソリューションは、黒色で光反射が無いためカメラシステムにも適しています。