Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Blå FDA-konforme knivsægruller fra igus til maksimale båndhastigheder03/09/2020

Ruller fremstillet af en ny iglidur A250 højtydende polymer, leder fødevarer driftssikkert over mellemrum mellem transportører

igus har nu udviklet en ny højtydende polymer specielt til brug i fødevareproduktion. Med iglidur A250 udvider motion plastics specialisten sit sortiment af knivsægruller. Den blå tribo-polymer er ikke kun optisk genkendelig, FDA- og EU-konform, men også slidstærk og modstår høje båndhastigheder på op til 1 m/s.

Som følge af det stigende behov for produktivitet i fødevareindustrien, stiger kravene til hastigheder på anlægget, og herved kravene til maskinelementer, mere og mere. Det er også en udfordring for knivsægruller der f.eks. fører bånd med pasta. Med over 50 års erfaring i glidelejeteknologi, har igus nu udviklet et nyt materiale til netop denne anvendelse. "Med den nye iglidur A250 tribo-polymer, har vi for første gang en polymer i sortimentet der opfylder de strenge hygiejnekrav fra både FDA og EU 10/2011 direktiver og også er egnet til høje båndhastigheder", forklarer Lars Braun, Head of Sector Management, Food and Packaging Technology hos igus GmbH. Det gør den nye højtydende polymer ideel til knivsægruller. De nye ruller fremstillet af iglidur A250 kræver kun en lav driftseffekt grundet deres minimerede friktionskoefficient. Som alle iglidur polymerer, er iglidur A250 fri til ekstern smøring, ufølsom for støv og snavs og nem at holde ren. Med den blå farve er den også optisk genkendelig. Det nye materiale har bevist sin lange levetid og slidstyrke på det interne 3.800 kvadratmeter igus testlaboratorium. Her er det påvist at iglidur A250 har en levetid op til 10 gange længere end andre igus FDA-konforme materialer ved samme båndhastighed.

Knivsægruller til sikker transport
I årevis har knivsægruller fremstillet af iglidur tribo-polymerer været anerkendte løsninger i fødevareindustrien når det drejer sig om transport af produkter over knivsægovergange der er begrænset af installationspladsen.
Dette opstår fordi en forening af to bånd, medfører et mellemrum mellem båndene på grund af radierne på føringsrullerne. Et problem for rå croissanter, kiks eller endda kager. De kan hurtigt glide ind i mellemrummet mellem båndene. For en sikker overførsel af pasta fra bånd til bånd, skal radier mellem båndene i flowlinjerne minimeres. Det er her knivsægruller kommer ind i billedet, da de er kompakte og også tilbyder en sikker føring af båndene. Udover iglidur A250, tilbyder igus også materialerne iglidur H1, P210 og andre fødevareegnede løsninger som A180 og A350 i sit sortiment af knivsægruller.