A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
雙重防塵保護:iglidur 滑動軸承的毛氈密封10/07/2020
農業設備和工程機械中的乾式科技軸承一生中離不開重重考驗:承受各種不利因素,包括風、天氣和污垢。這會產生很多問題,特別是金屬軸承,因為它們必須定期上油,以防因軸承處的污垢而失效、腐蝕或損壞。所以用戶喜歡使用由耐磨工程塑膠製成的 iglidur 乾式科技軸承,因為它們內置固體潤滑劑,無需任何外部潤滑。此外,它們耐腐蝕和灰塵。為進一步保護軸承免受沙塵的侵害,運動塑膠專家現在為其 iglidur 乾式科技軸承開發出毛氈密封件。「毛氈的優點是,試圖進入的灰塵會被毛氈結構隔絕。這可以防止沙塵進入軸承和軸」,iglidur 軸承業務部主管 Stefan Loockmann-Rittich 解釋說。「將 iglidur 滑動軸承與密封件搭配使用後,用戶可以減少保養和潤滑成本。同時,避免在環境中排放污染性的潤滑脂」,Loockmann-Rittich 表示。如果仍需要初始潤滑,毛氈可確保油脂保留在軸承中,不會被污染。在公司自己占地 3,800 平方米的測試實驗室中,我們證明了毛氈高效的密封能力。在沙子下,用毛氈密封的 iglidur 滑動軸承的使用壽命是沒有密封的 iglidur 滑動軸承的 50 倍,並且使用毛氈密封的軸的磨損痕跡比沒有密封的軸要少得多。第一批試用密封的客戶也取得了相同的結果。 同樣良好的防介質保護 igus 產品系列還包括由工程塑膠製成的密封環,適用於乾式軸承暴露於各種介質的應用。工程塑膠密封型乾式科技軸承,使腐蝕性清潔劑等液體無法進入軸承或其後面的組件。igus 提供由全能材料製成的工程塑膠密封環,適用於所有 igus 法蘭軸承;還提供由符合 FDA 要求的材料製成的密封環,適用於食品工業。 圖片說明: 圖片 PM1720-1 新的毛氈密封件可保護農業設備和工程機械中的 iglidur 滑動軸承和軸。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |