A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
架空長度增加 50%:igus 擴展其 YE 混合型拖鏈系列10/07/2020
探鑽機、移動式起重機平臺和吊車上的電纜和軟管不僅必須承受極高的機械應力,還必須與所連接的機器一起被安全、緊湊地向上引導。在這類應用中,用戶通常使用重型的鋼鏈。但這需要大量的安裝工作,而且在保養或修理時還有必須更換整個拖鏈的風險。同時,關閉機器就會造成停機成本。為此,igus 開發出全世界第一條混合型拖鏈 YE,它結合了鋼和工程塑膠的優勢。「YE 的內部高度為 42 毫米,已成功用於多種工程機械和伸縮臂,架空長度達 7 米。供能系統採用模組化設計,易於裝配和安裝,令客戶非常信賴。而這一切得益於能夠輕鬆打開和關閉的拖鏈」,igus GmbH 拖鏈業務部主管 Jörg Ottersbach 解釋說。igus 現在為其混合型拖鏈系列增添兩種新尺寸,以實現更長的懸空長度,支撐液壓軟管和高填充重量。YE.56 的內部高度為 56 毫米,懸空長度可達 8.5 米,而 YE.108 的內部高度為 108 毫米,主要為探鑽機開發,可以安全地引導重型和大型液壓軟管,以及長達 9.5 米的懸空長度。 工程塑膠和鋼——輕巧且結構非常穩定的組合 YE 系列的特別之處在於新型供能解決方案的支撐拖鏈節由鋼製成,確保高剛性;而銷/孔連接、外拖鏈節和橫桿完全由耐磨的高性能工程塑膠製成。因此,該拖鏈非常堅固,底切設計確保結構穩定,同時比傳統鋼製鏈條輕多達 50%。由於重量更輕,在移動式起重機工作平臺的懸臂上的填充重量變得更高。由於使用了工程塑膠,製造混合型拖鏈所需的能量減少 22%。得益於 YE 的模組化設計,省去了可能在振動下鬆動的螺絲、鉚釘或螺栓。由於可打開的橫桿,可以快速更換電纜;igus 在拖鏈內部設計了內部分隔元件,以最大程度地減少電纜和軟管的磨耗。供能系統也可作為即裝即用的客製化全裝配拖鏈系統供應,具有適用於拖鏈且經過測試的 chainflex 耐彎曲電纜、液壓元件、軟管和接頭。由於在內部占地 3,800 平方公尺的 igus 測試實驗室內以真實條件接受了大量測試,因此所有 chainflex 耐彎曲電纜均具有全球獨有的 36 個月保固。 圖片說明: 圖片 PM1620-1 新型大尺寸 YE 混合型拖鏈可確保安全可靠地向上引導軟管和電纜。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |